출력 밀도가 높은 기어박스를 위한 뛰어난 안정성

트랜스미션 베어링

트랜스미션 베어링 또는 기어박스 캐리어의 위치가 정확하고 간극이 올바르면 기어박스 축의 지지력이 확실하고 정렬이 정확합니다. 이러한 정밀도는 작동 중 소음, 진동 및 에너지 손실 수준의 감소에 도움이 됩니다.
SKF transmission bearing car

특징 및 성능

  • 키트에는 두 개의 인접 홈 볼 베어링이 장착된 판금 베어링 캐리어 유닛이 포함되어 있습니다.
  • 고유의 OE 디자인: 5/6 속도 수동 기어박스의 VAG 그룹용으로 제공됩니다.
  • 신속한 설치: 기어박스 하우징에 직접 압입 장착할 수 있습니다.
  • 사전 설정, 윤활 및 씰 적용 베어링: 설치 중 간극의 손실 또는 오염이 발생하지 않습니다.
  • 견고한 금속판 캐리어: 기어휠의 정확한 위치를 유지하며, 기어 맞물림을 향상시켜 소음 및 마찰을 감소시킵니다.
  • 열 변화에 영향을 받지 않는 하우징 구조: 강성을 보장하고 베어링 성능을 유지합니다.