탑 마운트 및 보호 키트

SKF는 혁신의 선두에 서서 전 세계 주요 OE 차량 생산 업체들을 위해 서스펜션 베어링을 설계 및 생산합니다. 이 분야의 글로벌 시장 리더로서, SKF는 광범위한 서스펜션 탑 마운트 및 보호 키트를 제공하여, 차량 핸들링을 향상시키는 최고 품질의 부품을 보장합니다. 이를 통해 부드럽고, 안정적이며, 안전한 운전 경험을 제공합니다. 전 세계에 걸쳐 있는 SKF의 엄격한 테스트 시설들을 통해 모든 SKF 제품이 최고 수준의 품질과 성능 기준을 충족함을 보장합니다. 더 나아가, 기술 지원도 쉽게 받을 수 있습니다. 편의를 위해 박스 라벨의 QR 코드로 장착 지침과 기술 자료를 확인할 수 있습니다.
Top mount HC image

탑 마운트 키트

차량의 양쪽에서 동시에 베어링 및 탑 마운트를 교체해야 편안함, 안정성 및 안전성을 극대화할 수 있습니다. 이들 고성능 구성품은 스트럿이 매끄럽게 구동할 수 있도록 하여 효과적인 부하 용량과 충격 흡수를 가능하게 해줍니다.

특징 및 성능

  • 금속 인서트를 갖춘 고품질 고무로 제작된 탑 마운트: 진동을 25% 더 줄여주고 스티어링에 드는 힘을 20% 더 줄여줍니다.
  • 소형 경량 디자인: 설치를 편리하게 해주고 마찰 및 소음 수준을 감소시켜 주어 편안한 주행을 보장합니다.
  • 최신식 고성능 씰 디자인:  다중 탄성중합체 씰 립 및 디플렉터를 포함하여 열악한 조건에서 오염의 침투를 방지하고 베어링 수명을 연장합니다.

SKF 제공 솔루션

  • SKF 키트에는 필요한 경우 서스펜션 베어링, 탑 마운트, 고무 패드* 및 장착 너트/볼트가 포함되어 있습니다.
  • 사전 장착 유닛 또는 개별 구성품으로 제공됩니다.
  • SKF는 불균일한 마모와 반복적인 수리를 방지하기 위해 항상 탑 마운트와 베어링 동시 교체를 권장합니다.
  • 오늘날 운행 중인 유럽 및 아시아의 핵심 차량 모델 앞차축 및 뒤차축에 모두 적용됩니다.

*해당되는 경우

서스펜션 베어링 키트

편안함, 안정성 및 안정성 향상

서스펜션 베어링은 스티어링 시스템의 상단 피봇점 역할을 하며, 매끄럽고 편안한 제동 및 안전한 작동을 가능하게 해줍니다.

특징 및 성능

  • 소형 경량 디자인: 설치를 편리하게 해주고 마찰 및 소음 수준을 감소시켜 주어 편안한 주행을 보장합니다.
  • 고크롬 경화강: 강성 및 안정상 향상을 통해 오랜 사용 수명을 보장합니다.
  • 견고한 MacPherson 베어링용 특수 설계 적용 앵귤러 콘택트 레이스웨이:강성을 향상시켜 스프링의 경방향 하중 용량을 40% 향상시키고 보다 큰 안정성 및 소음 감소를 보장합니다.
  • 강화 플라스틱 및 섬유 유리 상부 및 하부 와셔:  추가 강도, 쉬운 장착 및 경량을 보장합니다.
  • 영구 윤활 및 밀봉:고성능 그리스로, 습기, 진동 및 저온(-40°C) 저항성을 제공합니다.
  • 최신식 고성능 씰링 디자인: 다중 탄성중합체 씰 립 및 디플렉터는 열악한 조건에서 오염의 침투를 방지하고 베어링 수명을 연장합니다.
  • 내구성 높은 통합식 금속/보강 플라스틱 스프링 시트: 경방향 및 축방향 스프링 하중의 유도 및 지지를 통해 보다 높은 강성 및 낮은 소음 수준을 보장합니다.

*OE 제원에 따름

SKF 제공 솔루션

  • OE 품질 베어링에는 다양한 차량 성능 파라미터를 충족시키는 특수 기능이 포함되어 있습니다.
  • 키트는 고무 패드를 포함하여 단일 또는 트윈 팩으로 제공됩니다*.
  • SKF의 내구성 높은 Macpherson 서스펜션 베어링은 향상된 강성, 더욱 매끄러운 주행 및 높은 내구성을 통해 가장 험한 조건도 견딜 수 있습니다.
  • 베어링은 SKF 테스트 센터에서 열악한 조건 및 극단적인 온도하의 성능 테스트를 완료한 상태로 제공됩니다. 

*해당되는 경우

보호 키트

전체 상단 서스펜션 수리 솔루션

SKF 서스펜션 수리 키트에는 필요한 모든 탑 마운트 구성품, 서스펜션 베어링, 범퍼 및 먼지 커버가 포함되어 있습니다.

특징 및 성능

  • 신속하고 정확한 수리를 가능하게 해줍니다.
  • 상단 서스펜션 구성품이 긴밀하게 연결된 차량 디자인에 적용할 수 있습니다.