승용차

완벽한 타이밍 시스템을 위한 SKF 자동차 애프터마켓 솔루션

기본 엔진부터 최신 고성능 소형 엔진까지 모든 엔진용 벨트 및 풀리
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

특징 및 장점

  • OE 품질 부품이 포함된 1,600종이 넘는 타이밍 시스템 키트 및 개별 구성품 입수 가능 
  • 유럽 내 운행 차량의 85% 이상 커버. Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo와 같은 유명 브랜드를 포함한 41,900대 이상의 차량. Renault, PSA, Toyota. 
  • 모든 구성품은 OE 제원을 충족시켜 최상의 성능을 보장합니다. 
  • 시스템 관리 및 교체에 중점 - 손상된 구성품은 시스템의 다른 부품에 영향을 주고 고장을 악화시킬 수 있습니다.
  • 키트에는 볼트, 너트, 풀리 및 워터 펌프를 포함하여 필요한 경우 완전한 교체를 실시하는 데 필요한 모든 구성품이 포함되어 있습니다. 
  • 정확하고 효율적인 수리에 도움이 되도록 설치 지침, 기술 공지 및 설치 비디오가 제공됩니다.

타이밍 시스템 테크놀로지

타이밍 시스템은 네 개의 내연기관의 중요한 부분입니다. (1) (2) 체인 / 벨트를 안내하는 가이드 요소 / 풀리로 구성됩니다. 벨트 / 체인의 올바른 장력은 (3) 수동 또는 자동 타이밍 텐셔너로 유지됩니다. 마지막 핵심 구성 요소인 (4) 워터 펌프는 엔진 온도를 유지합니다.

타이밍 시스템의 구성 요소 중 하나라도 결함이 있는 경우, 차량이 더 이상 제대로 운행되지 않아 엔진 손상을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 엔진 오작동 및 고장을 이해하고 해결하는 것은 차량 성능에 매우 중요합니다.차량 부품을 SKF 차량 애프터마켓의 고품질 키트로 교체하십시오.

타이밍 체인 키트

시중에서 가장 간단한 타이밍 체인 수리용 제품 라인 제공

차량에는 현대적인 체인 기술이 갖춰져 있습니다. 체인은 벨트보다 훨씬 더 오래 지속되며, 엔진 내에서 더 적은 에너지와 공간을 소비하고, 일반적으로 최신 3~4기통 엔진뿐만 아니라 더 복잡한 V6 및 V8 엔진에도 장착됩니다. 이 체인은 엔진의 전면에 위치하며, 엔진 타이밍을 제어하기 위해 크랭크축과 캠축의 작동을 동기화하는 일련의 기어 및 풀리에 맞물려 있습니다."

특징 및 성능

  • 컬러 마킹이 있는 OE 매칭 체인: 정확한 설정과 장착 가능. 
  • 폴리아미드 및 금속 소재 정밀 프로파일 조정기 및 가이드: 내구성, 낮은 마찰 및 소음 감소를 보장합니다. 
  • 유압 텐셔너: 올바른 체인 장력을 유지합니다. 
  • 오일 스프레이 파이프*: 적절한 체인 윤활을 보장합니다. 
  • 고품질 체인 커버 개스킷*: 뛰어난 밀봉 기능 및 엔진룸 조건(극단적인 경우 -40°c ~ +120°C)에 대한 내구성을 보장합니다.

*해당되는 경우

SKF 제공 솔루션

  • 오늘날 운행 중인 유럽 및 아시아의 핵심 차량 모델에 적용됩니다. 
  • 키트에는 볼트, 씰을 포함하여 필요한 경우 OE 제원에 따라 완전한 수리를 하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 
  • 상세 기술 공지는 패키지 라벨의 QR 코드를 스캔하면 제공됩니다.

타이밍 벨트 키트

SKF는 20여 년 전에 타이밍 벨트 키트 개념을 자동차 애프터마켓 시장에 도입했으며, 냉각수 펌프가 장착된 타이밍 벨트 키트를 추가하여 제품 라인을 확장했습니다. 모든 구성 요소의 사용 수명을 적절히 유지하는 데에는 풀리 정렬과 벨트 장력이 필수입니다. 구성 요소가 고장 나기 시작하거나 주행거리가 높거나 차량이 노후화될 때는 타이밍 시스템을 교체하는 것이 좋습니다. 또한, 간단한 엔진 점검을 위해 타이밍 벨트를 제거해야 하는 경우에도 새로운 타이밍 벨트를 설치하여 엔진에서 최상의 장력과 타이밍을 보장하는 것이 좋습니다.

전문가들은 타이밍 벨트를 교체할 때에는 냉각수 펌프를 포함하여 시스템의 모든 부품을 교체할 것을 권장합니다. 이는 개별 구성 요소 고장과 추가적인 유지보수 비용을 방지하기 위한 것입니다.

가장 까다로운 타이밍 구동에 적합한 유연성 및 내구성 보장

모든 구성 요소의 사용수명을 적절히 유지하는 데에는 풀리 정렬과 벨트 장력이 필수입니다. 구성 요소가 고장 나기 시작하거나 주행거리가 높거나 차량이 노후화될 때는 타이밍 시스템을 교체하는 것이 좋습니다.

특징 및 성능

  • SKF 제품 라인에는 개별 타이밍 벨트 및 벨 키트가 포함되어 있습니다.
  • OE 품질의 소재 및 처리:고온 및 큰 부하를 견디며, 낮은 마찰 및 조용한 작동을 보장합니다.
  • 고탄성 섬유(Kevlar)로 강화된 HSN (H-NBR) 처리 고무: 추가 강성과 120 000 ~ 200 000 km까지 사용 수명 연장을 제공합니다.
  • 고압 분사 펌프가 타이밍 벨트에 의해 구동되는 곳에 PTFE 코팅 적용:추가 강성과 내열성을 보장.
  • 낮은 편차: 더욱 매끄럽고 강력한 구동을 위해 엔진 내에서 적정 타이밍을 유지합니다.

SKF 타이밍 벨트 키트

  • 키트에는 신뢰성 높은 OE 품질에 따른 용도에 적합한 올바른 벨트가 포함되어 있습니다.
  • 프리미엄 품질의 텐셔너 및 아이들러 풀리.
  • 필요한 경우, 볼트, 스크류 및 기타 패스너.
  • 고품질의 구성품은 모든 주행 조건에서 최적의 벨트 장력을 보장합니다.
  • 올바른 토크 및 단계별 설치 지침이 포함된 특정 장착 지침은 박스의 QR 코드에서 다운로드할 수 있습니다.

워터 펌프가 포함된 SKF 타이밍 벨트 키트

  • 타이밍 벨트에 의해 구동되는 경우, 키트에는 추가적으로 정적 씰 및/또는 가스켓이 있는 프리미엄 워터 펌프가 포함되어 있습니다.
  • 고객의 용도에 맞은 신뢰 받는 OE 품질이 적용된 올바른 벨트입니다.
  • 프리미엄 품질의 텐셔너 및 아이들러 풀리.
  • 필요한 경우, 볼트, 스크류 및 기타 패스너.
  • 고품질의 구성품은 모든 주행 조건에서 최적의 벨트 장력을 보장합니다.
  • 올바른 토크 및 단계별 설치 지침이 포함된 특정 장착 지침은 박스의 QR 코드에서 다운로드할 수 있습니다.

가장 까다로운 타이밍 구동에 적합한 유연성 및 내구성 보장

구성품이 고장 나기 시작하거나 주행거리가 높거나 차량이 노후화될 때는 타이밍 시스템을 교체하는 것이 좋습니다. 그러나 간단한 엔진 점검을 위해 타이밍 벨트를 제거해야 하는 경우에도 새로운 타이밍 벨트를 설치하여 엔진에서 최상의 장력과 타이밍을 보장하는 것이 좋습니다.

타이밍 텐셔너

벨트 텐셔너는 고도의 정밀 장치로, 엔진의 열 간극을 자동으로 보정하여 벨트 장력을 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 톱니를 건너뛰는 문제를 방지하고, 벨트 성능 또는 액세서리 수명을 감소시킬 수 있는 과도한 장력의 적용이 발생하지 않도록 합니다. 정적 편심은 설치 도중 초기 텐션을 설정하며 동적 편심은 사용 기간 내내 온도 차이와 벨트의 스트레치를 보상합니다. 벨트 텐셔너의 내장 스프링이 엔진이 구동되는 동안 벨트의 장력을 유지합니다. 벨트 텐셔너는 또한 벨트의 장력 유지에 도움을 주도록 유압 피스톤을 장착할 수 있습니다.

타이밍 텐셔너

결함 없는 벨트 성능을 위해 엄격한 공차를 적용하여 제작했습니다

벨트 펜셔너는 톱니를 건너뛰는 문제를 방지하고, 벨트 성능 또는 액세서리 수명을 감소시킬 수 있는 과도한 장력의 적용이 발생하지 않도록 합니다. 정적 편심은 설치 도중 초기 텐션을 설정하며 동적 편심은 사용 기간 내내 온도 차이와 벨트의 스트레치를 보상합니다.

특징 및 성능

  • 정밀한 치수의 베어링 간극: 모든 엔진 온도에서 베어링이 효율적으로 작동하도록 해줍니다.
  • 최적화된 풀리 설계 및 형상으로 매끄러운 벨트 구동, 제한된 소음, 진동 및 마모를 위한 낮은 런아웃을 보장합니다.
  • 설계 통합형 댐핑: 진동을 흡수하고 벨트 및 기타 액세서리의 응력을 감소시킵니다.
  • 원형 또는 각형 와이어 스프링: 텐셔너 제어성을 향상시키고 전체 시스템의 사용 수명을 높여줍니다.
  • 내열 풀리 씰(-40°to +150°c): 낮은 마찰 및 오랜 사용 수명을 위해 스프링의 오염을 방지합니다.
  • 고부하 역량 풀리: 시스템에서 풀리 정렬 불량 및 벨트 손상의 위험을 최소화시킵니다.
  • 누스 링 기술: 시스템 진동을 감소시켜 텐셔너의 보다 매끄러운 작동과 수명 연장을 가능하게 해줍니다.*
  • 프리미엄 품질의 베어링 그리스: 모든 온도에서 매끄럽고 조용한 성능을 보장합니다

*OE 제원에 따름

SKF 제공 솔루션

  • 모든 텐셔너는 개별 구성품 또는 완전한 타이밍 키트의 일부로 제공됩니다.
  • 또한 수동 벨트 텐셔너 유닛 및 유압식 텐셔너도 SKF 제품 라인으로 제공됩니다.
  • 단열 또는 복열 구성으로 제공됩니다.

타이밍 아이들러

높은 출력의 타이밍 시스템을 견딜 수 있도록 정밀 엔지니어링 적용

타이밍 아이들러 풀리는 엔진 타이밍 시스템에서 지지력 및 벨트 유도를 제공하는 데 기본적인 장치입니다. 아이들러의 경방향 힘이 고부하에 이를 수 있는 최신 고출력 및 소형 엔진의 경우, 정밀한 감김 각도 및 부하 용량은 완벽한 엔진 성능에 핵심적인 요소입니다.

특징 및 성능

  • 정밀한 치수의 베어링 간극: 모든 엔진 온도에서 베어링이 효율적으로 작동하도록 해줍니다.
  • 최적화된 풀리 설계 및 형상으로 매끄러운 벨트 구동, 제한된 소음, 진동 및 마모를 위한 낮은 런아웃을 보장합니다.
  • 내열 씰(-40° ~ +150°c):스프링의 오염을 방지하며 낮은 마찰 및 오랜 사용 수명을 보장합니다.
  • 프리미엄 품질의 베어링 그리스:모든 온도에서 매끄럽고 조용한 성능을 보장합니다
  • 모든 아이들러는 개별 구성품 또는 완전한 타이밍 키트의 일부로 제공됩니다.
  • 단열 또는 복열 구성으로 제공됩니다.