5분 이내에 원상 복구할 수 있습니다

SKF Speedi-sleeve 샤프트 수리 키트

얇은 스테인리스 스틸 튜브와 설치 도구로 구성된 SKF Speedi-sleeve 샤프트 수리 키트는 많은 비용과 시간이 드는 샤프트 재연삭을 할 필요를 없애줍니다.
Speedi-Sleeve-99250

특징 및 성능

  • 이상적인 외부 씰링 표면을 보장합니다
  • 샤프트를 제거할 필요 없이 설치할 수 있습니다
  • 씰 사이즈 변경이 필요하지 않습니다
  • AISI 304 스테인리스 스틸로 제조됩니다
  • 0.5" ~ 8" (12mm ~ 200mm)의 샤프트 직경에 장착됩니다