타이밍 및 보조 시스템용 구성품 보호 및 수리 단순화

파워트레인 툴

오늘날의 엔진에는 특수 정비 툴을 사용해야 수리 후 엔진의 출력, 연료 경제성 및 수명을 변함없는 상태로 유지할 수 있습니다. 정비사를 지원할 수 있도록 SKF는 다양한 보조 및 타이밍 시스템 툴을 개발하여 수리를 더욱 적은 시간에 손쉽게 실시할 수 있도록 하고 있습니다. 이 툴은 유럽에서 가장 인기 있는 대부분의 자동차 용도에 적용할 수 있습니다.
SKF engine timing tool

특징 및 장점

엔진 타이밍 툴 (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 캠 샤프트/크랭크 샤프트 동기화를 유지하고 타이밍 시스템 수리를 실시할 수 있도록 해주는 10종의 엔진 타이밍 툴입니다.
  • 각 툴 키트에는 QR 코드가 포함되어 있어서 단계별 가이드라인을 이용해 장착 지침을 다운로드할 수 있습니다.

프리휠 교류 발전기 풀리 툴 (VKN 350 및 351)

  • FAPU 툴로, 주변 구성품을 손상시키지 않으면서 올바르게 설치하고 제거할 수 있게 해줍니다.
  • 두 세트의 툴만 있으면 유럽 시장에서 모든 FAPU를 교체할 수 있습니다.

스트레치 벨트 툴 (VKN 300)

  • 풀리 및 벨트를 잠글 수 있도록 해주는 보조 시스템 툴로서, 스트레치 벨트를 간단하고 신속하게 장착할 수 있습니다.