승용차

SKF 산소 센서

최대 역량을 발휘하도록 엔진 강화.
Oxygen sensor

특징 및 장점

  • 정밀 엔지니어링: 당사의 자동차 산소 센서는 정확한 판독을 위해 정밀 엔지니어링을 거쳐, 차량 연비를 최적화합니다.
  • 신뢰할 수 있는 성능: 일관성있고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 당사 센서로 차량의 원활한 운행을 보장하십시오.
  • 배출 기준 준수: 엄격한 배출 기준을 준수하는 센서로 환경 관련 책임을 다하십시오.
  • 전문가 지원: SKF 팀의 지원 혜택을 누리십시오.

이유


산소 센서는 연소 엔진의 정확한 공연비를 실시간으로 파악하고 최적의 배기가스 배출을 위해 공기와 연료의 적절한 균형을 유지합니다. 부적절한 연소로 인해 구성 요소가 손상되므로 배기 시스템은 산소 센서에 의존합니다.

산소 센서 오류 증상

  • 대시보드에 엔진 경고등이 켜집니다.
  • 시동을 걸 때 차가 덜컹거림
  • 연료 소비가 비정상적으로 높음
  • 가속을 할 때 엔진 출력 부족
  • 매연이 많아짐

오류 발생 원인

  • 내부 및 외부 단선
  • 접지/전압 부족
  • 과열
  • 침전물/오염
  • 기계적 손상
  • 납성분 포함 연료/첨가제 사용

교체가 중요한 이유

결함이 있는 산소 센서는 수리할 수 없습니다. 반드시 교체해 주어야 하며 교체를 못할 경우 다음과 같은 결과가 발생합니다.

  • 연료 경제성 약화
  • 매연 증가 및 기타 구성 부품 손상(예: 촉매 과열)
  • 전면 및 후면 산소 센서용 업스트림 또는 다운스트림 모두, 산소 센서를 쌍으로 교체하는 것이 좋습니다.

신뢰할 수 있는 연결을 보장하기 위해 SKF는 장착을 쉽게할 수 있도록 차량별 직접 장착 센서를 제공합니다.