유체 배출기 제품군

Mityvac 툴

자동차 엔진, 클러치, 브레이크 시스템 및 기타 여러 응용 분야에서 유체를 다루는 Mityvac 수동 툴 Mityvac은 1971년부터 자동차 진단, 서비스 및 수리 툴을 생산해 온 미국 브랜드로 SKF 그룹에 속해 있습니다. 자동차 진단 및 서비스 그리고 산업 및 소비자 응용 분야를 위한 단일 휴대용 진공 펌프의 설계 및 특허에서 탄생한 브랜드입니다. Mityvac은 브레이크 및 클러치 블리딩 응용 분야, 공기 유입 세척 및 압축 테스트, 냉각 시스템 배출 또는 재주입 응용 분야, 유체 취급 및 진단 응용 분야에 필요한 제품과 시스템을 제공합니다. 당사는 엔진, 클러치 및 브레이크 시스템용 유체를 배출하거나 분배하기 위한 4가지 Mityvac 수동 도구 제품군을 유럽에서 출시합니다. 이 제품군은 SKF 유럽 키트 제품군에 잘 맞습니다.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

탱크에서 유체를 끌어내는 디젤 및 휘발유를 제외한 다목적 유체 배출기(엔진 오일, 냉각수, 기어박스 오일 등).

  • 견고하고, 신뢰할 수 있으며 안전
  • 다루고 사용하기 쉽습니다. 클릭해서 펌프질하세요.
  • 에어 컴프레서나 전기 장치가 필요없습니다.
  • 수동 펌프 작동으로 진공이 신속하고 효율적으로 발생합니다.
  • DIY 애호가의 툴 또는 정비소의 보조 툴
  • 자동차, 2륜차, 기어박스, 농업용 장비, 보트, 잔디깍기 등 휘발유와 디젤을 제외한 다용도에 적합
  • 어댑터와 여러 튜브/호스 포함

특징과 성능:

  • 7.3리터의 통합형 대형 탱크
  • 풋 스테빌라이저가 포함된 대형 베이스
  • 내구성이 뛰어난 내화학성 폴리에틸렌 구조
  • 넘침 자동 방지
  • 배수가 빠른 배출구
  • 최대 4.5m까지 닿을 수 있도록 각각 1.5m 길이의 튜브 3개를 제공

MV6844 vkn

MV7201 VKN

디젤 및 휘발유를 제외한 유체(엔진 오일, 냉각수, 기어박스 오일 …)를 끌어당기고 밀어내는 다목적 유체 배출기 및 디스펜서. 버튼을 누르면 이 다재다능한 유닛은 진공에서 압력으로 변경되면서 유체를 배출 또는 배분합니다. 이 기능 때문에 이 장치는 탱크를 비운 다음 쉽게 폐기할 수 있도록 사용한 유체를 다시 밖으로 펌프질하는 데 이상적입니다. 여러 장치가 훌륭하게 작동합니다 - 하나의 장치로 사용한 유체를 비우고 즉시 새 유체로 신속하게 다시 채울 수 있습니다.

  • 견고하고, 신뢰할 수 있으며 안전
  • 다루고 사용하기 쉽습니다. 클릭해서 펌프질하세요.
  • 에어 컴프레서나 전기 장치가 필요없습니다.
  • 수동 펌프 작동으로 진공이 신속하고 효율적으로 발생합니다.
  • DIY 애호가의 툴 또는 정비소의 보조 툴
  • 자동차, 2륜차, 기어박스, 농업용 장비, 보트, 잔디깍기 등 휘발유와 디젤을 제외한 다용도에 적합
  • 어댑터와 여러 튜브/호스 포함

특징과 성능:

  • 7.3리터의 통합형 대형 탱크
  • 풋 스테빌라이저가 포함된 대형 베이스
  • 내구성이 뛰어난 내화학성 폴리에틸렌 구조
  • 넘침 자동 방지
  • 배수가 빠른 배출구
  • 최대 4.5m까지 닿을 수 있도록 각각 1.5m 길이의 튜브 3개를 제공

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

수동 펌프를 갖춘 유체 디스펜서(MV6400)와 대부분의 유럽 자동차에 사용하도록 설계된 단일 마스터 실린더 어댑터(MVA804)를 포함하는 전문 유압 브레이크 및 클러치 블리딩 시스템. 이 시스템은 새 브레이크액은 마스터 실린더를 통해 아래로 내려가는 반면 공기와 오래된 브레이크액은 브레이크 블리드 나사를 통해 배출되도록 합니다. 디스펜서의 압력 게이지로 시스템 압력을 제어할 수 있으며, 가압된 탱크로 작업자의 손을 거치지 않고 블리드 스크류로 이동할 수 있습니다. 모두 소형 탱크, 트랜스미션 또는 디퍼렌셜의 재주입 또는 보충용으로 또는 압력 블리딩 유압 브레이크 및 클러치 시스템용으로 설계되었습니다. 배분 봉 및 유량 제어 밸브가 달린 편리한 크기의 1.5m 길이의 호스는 접근하기 어려운 탱크 및 충전 플러그에 연결하는 데 이상적입니다.

  • 견고하고, 신뢰할 수 있으며 안전
  • 다루고 사용하기 쉽습니다. 클릭해서 펌프질하세요.
  • 에어 컴프레서나 전기 장치가 필요없습니다.
  • 수동 펌프 작동으로 압력이 신속하고 효율적으로 발생합니다.
  • 유체는 부드럽게 지속적으로 흐르도록 가압 상태에서 배분됩니다.
  • DIY 애호가의 툴 또는 정비소의 보조 툴
  • 유압 브레이크와 클러치 시스템을 가압 블리딩하는 데 이상적
  • 어댑터와 여러 튜브/호스 포함

특징과 성능:

  • 5리터의 통합형 대형 탱크
  • 압력 게이지가 유체 배분 압력 표시
  • 내구성이 뛰어난 내화학성 폴리에틸렌 구조
  • 통합 안전 및 수동 압력 릴리프 밸브
  • 유체 노출 방지를 위해 내부 펌프 구성부품을 밀봉 처리
  • ON/OFF 및 유량 조절 밸브가 유체 출구 근처에 편리하게 위치
  • 푸시해서 연결, 신속 병경 스타일 액세서리 커넥션 활용
  • 유체 컨트롤 및 자동 차단 밸브가 통합된 1.5m 길이의 튜브 1개 함께 제공
  • 유체 배출 봉 및 행잉 후크 포함

MVA6837 vkn

MVA6837 VKN

탱크 키트는 압력 또는 중력 브레이크 블리딩이 수행될 때 블리드 나사에서 배출되는 브레이크액을 포집하도록 특별히 설계되었습니다. 이 키트에 포함된 Mityvac 범용 블리드 나사 어댑터는 블리드 나사 주변을 단단히 밀봉하여 깨끗하고 효율적인 블리드 작업을 보장합니다.

  • 브레이크 및 클러치 블리딩 시스템 MV6844 VKN과 함께 사용하기에 이상적인 액세서리
  • 블리드 위치 근처에 탱크 행잉 후크 포함
  • DIY 애호가의 툴 또는 정비소의 보조 툴

특징과 성능:

  • 1.2리터의 탱크
  • 유체 이송 튜브와 유니버설 블리드 스크류 어댑터 포함
  • 행잉 후크 포함

Installation