프리미엄 품질 그리스 단일 팩 또는 다중 팩

그리스

SKF의 그리스는 미네랄 오일 기반의 리튬 복합 제품입니다. 승용차, 경트럭, 상용차용 휠 베어링, 섀시 서스펜션, 유니버설 조인트 및 CV 조인트 부트용으로 적합합니다. SKF VKG1/VKG 1001 그리스는 뛰어난 방수성 및 방청성을 제공합니다. 뛰어난 기계적 안정성 및 탁월한 산화 안정성 제공. 수리 필요에 맞는 다양한 사이즈로 제공. CV 조인트 그리스는 80g 단일 팩 또는 다중 팩으로 제공됩니다.
Grease (1)

마손부식 방지 페이스트는 부식을 감소시키고 수리를 편하게 해줍니다

약간의 진동과 떨림만으로도 발생하는 마손부식으로 인해 베어링이 손상되어 탈착이 거의 불가능해질 수 있습니다. SKF의 마손부식 방지 페이스트는 베어링 수명을 연장하고 유지보수 시간과 비용을 절감시켜 줍니다.

특징 및 장점

  • 마손부식이 감소하면 베어링을 쉽게 탈착할 수 있습니다.
  • 너트, 볼트, 플랜지, 스터드, 베어링, 가이드 핀, 커플링, 잭 스크류, 선반 센터, 푸시 로드, 스플라인 샤프트 등 다양한 용도의 일반 산업용 구성품을 쉽게 제거할 수 있게 해줍니다.