수리 단순화 및 구성품 보호를 통해 정확하고 전문성 높은 결과 도출

동력전달장치 툴

CV 조인트가 최상의 상태로 작동하려면 정밀하게 장착한 부트의 보호를 받아야 합니다. 이러한 부트의 설치는 시간이 많이 걸리는 복잡한 절차인 경우가 많습니다. CV 조인트 및 구동축을 분리해야 하기 때문입니다. 정비사에게 도움이 될 수 있도록 SKF는 이러한 수리를 획기적으로 단축하고 단순화하는 툴을 개발했습니다.
SKF Driveline tools

특징 및 장점

유니버설 클램프 툴 (VKN 400)

  • 유니버설 클램프를 정확하고 고르게 조이고 절단하기 위한 부트 툴.
  • 표준 가위/커터의 전문성 높은 대안.

이어 클램프 툴 (VKN 401)

  • 특정 부트 이어 클램프를 정확하게 집기 위한 조임 공구.

유니버설 부트 익스팬더 툴 (VKN 402)

  • CV 조인트를 탈착하거나 구동축을 차량에서 제거하지 않은 상태에서 유니버설 부트(CVJ 최대 115 mm)를 장착하기 위한 공압 익스팬더 툴.
  • 부트를 확장하는 데 물리적인 힘이 필요하지 않습니다.