트랜스미션의 원활한 작동을 위한 SKF 애프터마켓 드라이브라인 제품  

드라이브샤프트, CV-조인트 및 부트 키트용의 세계적 수준의 테크놀로지

변속기, 드라이브샤프트와 정속 조인트용 용 SKF 부품은 세계적인 수준의 기술을 구현하여 전반적인 마찰을 줄이고 효율적인 엔진 시스템을 유지합니다. 2,400개 이상의 키트로 구성된 당사의 제품군은 유럽 자동차 시장의 최대 73%를 포괄하며, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen 등 수많은 차량을 위한 수천 가지 제품을 포함합니다. 사전 조립 및 그리스 주입이 적용된 SKF CV 조인트 및 부트는 부트에 손상이 발생하지 않고도 완벽한 휠 조인트 회전이 가능하도록 해줍니다. 애프터마켓 키트에는 완전한 수리를 수행하는 데 필요한 모든 부품이 포함되어 있습니다. 추가 안전 구성품(서클립, 와셔 등)이 항상 키트에 포함되어 있어서 올바른 수리를 보장합니다.
SKF Driveline group

드라이브샤프트 키트

효율적이고 오래 지속되는 출력 전송

구동축은 독립적 서스펜션 시스템을 갖춘 차량에 사용됩니다. 이 부품의 역할은 엔진 토크 또는 동력을 기어박스에서 휠 허브로 마찰이나 유격의 변화 없이 일정한 속도로 전달하는 것입니다. 이 부품은 샤프트의 무게를 통해 추가 관성을 생성하지 않고 응력을 견딜 수 있을 만큼 충분히 강해야 합니다. 차량의 수명 동안 지속되도록 설계되었지만 험한 도로 또는 가혹한 날씨 조건, 특히 노출된 위치로 인해 조기 손상이 발생할 수 있습니다. 모든 차량의 약 2%는 해당 연도에 최소 한 개의 드라이브샤프트를 교체해야 합니다. 유럽에서만 연간 400만 대가 드라이브샤프트를 교체해야 하는 것입니다.

특징 및 성능

  • 기어박스 사이드 보호 캡: 내부 구성품을 효과적으로 밀봉하고 보호합니다.
  • 사전 조립 및 그리스 주입이 적용된 CV 조인트 및 부트:부트에 손상이 발생하지 않고도 완벽한 휠 조인트 회전이 가능하도록 해줍니다.
  • 고품질 금속 클램프: 우수한 밀봉 용량.
  • 내구성 높고 견고한 스틸 축: 오래 지속되는 효율적인 엔진 토크를 제공합니다.
  • 금속 서클립, 스프링 클립, 접시형 스프링: 안전 구성품으로, 안전하고 완벽한 수리를 보장합니다.
  • 정밀 엔지니어링이 적용된 구동축 스플라인: CV 조인트에 대한 안정적인 연결과 간편한 설치를 보장합니다.
  • 저마찰 와셔: 금속 플랜지와 기어박스 사이드 CV 조인트를 보호하여 오랜 사용 수명을 보장합니다.

SKF 제공 솔루션

  • SKF 드라이브샤프트는 신품으로, 재제조된 제품이 아니며 OE 표준을 충족시킵니다.
  • 보증금을 요구하지 않기 때문에 과정이 단순하며, 정비사 및 대리점은 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 각 키트에는 사전 조립된 구동축, 내부 및 외부 CV 조인트, 부트, 클램프, 너트 및 그리스가 포함되어 있습니다.
  • 정밀한 드라이브샤프트 조립, 품질 관리 및 테스트가 실시되어 소재 및 성능의 품질을 보장합니다.

CV 조인트 키트

매끄럽고 조용하게 작동하며 견고하게 제작되었습니다

CV 조인트는 정속으로 트랜스미션의 토크를 휠로 전달하며, 서스펜션의 움직임을 원활하게 해줍니다. 차량에서 노출된 위치로 인해 차량 안전성을 유지하려면 정기적인 점검이 필요합니다.

특징 및 성능

  • 인산염 표면 처리: 부식에 대한 뛰어난 보호를 제공합니다.
  • 휠 측 스템의 나사산과 스플라인: 특수 제조 공정을 사용하여 형성되었기 때문에 높은 강성 및 오랜 사용 수명을 보장합니다.
  • 전문 연결 관리: 휠 허브 및 CV 조인트의 긴밀한 캘리브레이션을 통해 최대 성능을 보장합니다.
  • 단일체로 구성된 CV 조인트 벨: 용접선이 없다는 것은 제품이 강력하고 내구성이 뛰어나며 신뢰성이 높다는 것을 의미합니다.
  • 사전 조립 금속 또는 플라스틱 먼지 커버: 오염에 대한 추가적인 보호를 제공합니다.
  • 고품질 이황화 몰리브덴(MoS2) 리튬 기반 그리스: 극단적인 온도에서 높은 윤활성, 보호성, 내구성을 제공합니다.
  • 정밀 단조 휠 사이드 케이지: 구동축이 간편하고 정밀하게 장착되도록 합니다.
  • 사전 조립 ABS 링: CV 조인트 벨 외부에 포함되어 있습니다.
  • 기어박스 측 트라이포드: 벨이 손상되지 않은 경우 CV 조인트 수리를 원활하게 해줍니다.
  • 엄격한 테스트 절차: SKF CV-조인트는 오래 지속되도록 제작되었습니다. 소재, 내구성 및 수명 주기 테스트가 포함되어 있어서 오래 지속되는 최적의 성능을 보장합니다.

부트 키트

일상적인 마모로부터 뛰어난 보호 기능을 제공합니다

부트는 그리스를 제자리에 유지하고 시간의 경과에 따라 손상 또는 부식을 초래할 수 있는 이물질 및 수분의 침투로부터 CV 조인트를 보호합니다.

특징 및 성능

  • 내구성 높은 열가소성 수지 소재로 만든 최신 모델: 더욱 오래 지속되는 보호 기능을 제공합니다.
  • OE 품질 소재 및 치수: 해당 차량의 최대 성능을 보장합니다.
  • 키트 내부에 추가적인 안전 금속 구성품 포함(너트/볼트, 서클립, 스프링 클립, 접시형 스프링 등): 안전성을 훼손시킬 수 있는 기존 부품의 재사용을 방지합니다.
  • 고품질 이황화 몰리브덴(MoS2) 리튬 기반 그리스 백: 뛰어난 윤활, 부식 방지 품질, 높은 부하 및 극단적인 온도에 대한 내구성을 제공합니다.
  • 연장 융기부가 있는 특수 SKF “접이식” 디자인: 부트를 짓누르거나 손상시키지 않은 상태에서 차량의 급커브를 가능하게 해줍니다.
  • 더욱 넓은 외부 립 직경: 부트 절단을 쉽게 해주며 클램프를 더 사용 기간 동안 제자리에 유지하는 데 도움을 줍니다.
  • 고품질 스트레치 고무 화합물: CV 조인트를 축에서 또는 축을 차량에서 제거하지 않은 상태에서 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 멀티 팩: 승용차용으로 12개 팩이 제공되어 보관을 용이하게 하고 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.

SKF 제공 솔루션

  • 높은 강도와 오랜 사용 수명을 위해 고품질 고무 또는 열가소성 화합물로 제작되었습니다.
  • 범용 및 준범용 부트는 유럽 전체 승용차의 90%에 적용할 수 있습니다.
  • 정밀 OE 표준에 따라 설계 및 제조되었기 때문에 매번 신속하고 안전하며 유연성 높은 차량 수리, 뛰어난 씰링 용량 및 CV 조인트 보호를 제공합니다.
  • 키트는 올바른 클램프, 그리스 및 추가 안전 구성품과 함께 제공됩니다.
  • SKF 클램핑 툴은 올바른 설치와 완전한 보호를 보장하는 데 이용할 수 있습니다.
  • 단일 및 다중 팩으로 제공됩니다.

범용 및 준범용 부트

특징 및 성능

  • 연장 융기부가 있는 특수 SKF “접이식” 디자인: 부트를 짓누르거나 손상시키지 않은 상태에서 차량의 급커브를 가능하게 해줍니다.
  • 더욱 넓은 외부 립 직경: 부트 절단을 쉽게 해주며 클램프를 더 오래 제자리에 유지하는 데 도움을 줍니다.
  • 고품질 스트레치 고무 화합물: CV 조인트를 축에서 또는 축을 차량에서 제거하지 않은 상태에서 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 멀티 팩: 승용차용으로 12개 팩이 제공되어 보관을 용이하게 하고 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.
  • 고품질 이황화 몰리브덴(MoS2) 리튬 기반 그리스 백: 뛰어난 윤활, 부식 방지 품질, 높은 부하 및 극단적인 온도에 대한 내구성을 제공합니다.

SKF 제공 솔루션

  • 범용 및 준범용 부트는 유럽 전체 승용차의 90%에 적용할 수 있습니다.
  • SKF 클램핑 툴은 올바른 설치와 완전한 보호를 보장하는 데 이용할 수 있습니다.
  • SKF 부트 익스팬더 툴이 범용 부트용으로 제공됩니다.
  • 단일 및 다중 팩으로 제공됩니다.