SKF 자체 정렬 기술로 원활한 성능과 더 긴 수명을 보장

SKF 클러치 릴리스 베어링: 전문 품질

클러치 베어링 기술은 단일 볼 베어링부터 가장 현대적인 차량용인 동심 유압 구동 및 습식 또는 건식 이중 클러치 기술에 이르기까지 그동안 급속히 발전했습니다.
Clutch release bearing

특징 및 장점

  • 자체 정렬 설계로 클러치 컨트롤의 매끄러운 작동/작동 해제가 가능
  • 소형 경량의 저마찰 솔루션: CO2 배출량을 감소시키고 출력 손실을 제한합니다.
  • 영구 윤활 및 밀봉: 베어링 구름 접촉부를 클러치 디스크 입자 및 외부 오염으로부터 보호합니다.
  • 탁월한 고무 이중 또는 단일 씰: 작동 온도를 견디고, 오염 물질을 차단하며, 윤활제의 품질을 유지합니다.
  • 고크롬 경화강 레이스웨이: 높은 하중 용량 및 베어링 강성을 유지하여 매끄러운 클러치 작동을 보장합니다.
  • MOS2* 함유 보강 플라스틱 슬리브: 강성 및 쉽게 미끄러지는 가이딩 튜브를 제공하며, 소음을 줄입니다.
  • 견고한 금속 경화 후면 플레이트: 높은 부하를 지지하여 오랜 사용 수명을 보장합니다.
  • OE 제원에 따른 베어링 테스트: 극단적인 온도, 높은 부하 및 고속에서 최적의 성능을 보장합니다.
  • SKF는 Peugeot, Citroen, Audi, Renault 및 GM 제조사에 OE 클러치 베어링을 공급합니다.
  • 140여 종의 서로 다른 포크 작동 클러치 릴리스 베어링 키트를 제공합니다.
  • 베어링은 설치 준비가 되어 있습니다.

*이황화 몰리브덴