승용차

SKF 보조 드라이브: 전문 솔루션

SKF의 벨트 및 풀리 솔루션을 갖춘 고급 엔진 시스템
SKF Multi-V belt kit

특징 및 장점

  • SKF는 2600종이 넘는 보조 시스템 키트와 OE 동급 부품이 포함된 개별 구성품을 제공합니다.
  • 유럽 전체 차량의 85%가 넘는 차량에 적용할 수 있습니다.
  • 시스템 관리 및 교체에 중점 - 손상된 구성품은 서로 영향을 주고 고장을 악화시킬 수 있습니다.
  • 전체 범위의 개별 부품 및 완전한 키트를 제공하여 모든 교체를 가능하게 합니다.
  • 키트에는 볼트, 너트, 풀리, 워터 펌프 및 프리휠 교류 발전기 풀리를 포함하여 필요한 경우 완전한 교체를 실시하는 데 필요한 모든 구성품이 포함되어 있습니다.
  • 정확하고 효율적인 수리에 도움이 되도록 장착 지침, 기술 공지 및 교체 비디오가 제공됩니다.

다중 V 벨트 키트

SKF: 최고의 원스톱 공급업체

벨트 구동 시스템의 구성품이 고장 나면 모든 부품에 도미노 효과가 발생하며, 전체적으로 손상을 초래합니다. 모든 구성품을 동시에 교체해야 합니다. SKF의 다중 V 벨트 키트는 보조 벨트가 워터 펌프를 구동하든 프리 휠 교류 발전기 풀리를 구동하든 상관없이 가능한 모든 교체에 적용할 수 있습니다.

다중 V 벨트 키트

  • 고객의 용도에 맞은 신뢰 받는 OE 품질이 적용된 올바른 벨트입니다.
  • 프리미엄 품질의 텐셔너 및 아이들러 풀리.
  • 필요한 경우, 볼트, 스크류 및 기타 패스너.

FAPU가 포함된 다중 V 벨트 키트

  • 키트에는 OE 품질의 프리휠 교류 발전기 풀리가 포함되어 있습니다.
  • 고객의 용도에 맞은 신뢰 받는 OE 품질이 적용된 올바른 벨트입니다.
  • 프리미엄 품질의 텐셔너 및 아이들러 풀리.
  • 필요한 경우, 볼트, 스크류 및 기타 패스너.

워터 펌프가 포함된 다중 V 벨트 키트

  • 키트에는 정적 씰 및/또는 가스켓이 있는 프리미엄 워터 펌프가 추가적으로 포함되어 있습니다.
  • 고객의 용도에 맞은 신뢰 받는 OE 품질이 적용된 올바른 벨트입니다.
  • 프리미엄 품질의 텐셔너 및 아이들러 풀리.
  • 필요한 경우, 볼트, 스크류 및 기타 패스너.

보조 벨트

SKF의 정밀한 벨트 엔지니어링으로 성공적인 작동 보장

특징 및 성능

  • 모든 벨트는 시스템의 올바른 기능과 오랜 수명을 보장할 수 있도록 정확한 OE 길이로 제공됩니다.
  • 유럽 차량의 76%에 적용할 수 있습니다.
  • 1200종이 넘는 다중 사이즈 벨트가 제공됩니다.
  • 다양한 벨트 제공: V 벨트 및 이중 V 벨트, 다중 V 벨트 및 스트레치 벨트.
  • EPDM 고무* 다중 V 벨트는 낮은 작동 온도를 유지하며, 오일 누출 및 마모에 대한 내구력이 뛰어납니다.
  • 스트레치 벨트는 짧은 길이, 탄성 복합재 및 고무 그립으로 인한 ‘자체 텐셔닝’ 기술을 제공합니다.
  • 상세 기술 공지 및 교체 비디오는 박스 라벨에 인쇄된 QR 코드를 통해 제공됩니다.

*OE 제원에 따른 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머

보조 텐셔너

SKF: 공차 기반 설계로 우수한 벨트 성능

텐셔너는 엔진의 완벽한 벨트 장력을 보장하고 진동 및 소음 댐퍼 역할을 합니다. 이 제품은 벨트 미끄러짐을 방지하고, 벨트 성능 또는 액세서리 수명을 감소시킬 수 있는 과도한 장력의 적용이 발생하지 않도록 합니다.

특징 및 성능

  • 정밀한 치수의 베어링 간극: 모든 엔진 온도에서 베어링이 효율적으로 작동하도록 해줍니다.
  • 최적화된 풀리 설계 및 형상: 매끄러운 벨트 구동, 제한된 소음, 진동 및 마모를 위한 낮은 런아웃을 보장합니다.
  • 설계 통합형 댐핑: 진동을 흡수하고 벨트 및 모든 액세서리의 응력을 감소시킵니다.
  • 원형 또는 각형 와이어 스프링: 텐셔너 제어성을 향상시키고 전체 시스템의 사용 수명을 높여줍니다.
  • 내열 풀리 씰(-40°to +120°c):낮은 마찰 및 오랜 사용 수명을 위해 스프링의 오염을 방지합니다.
  • 고부하 역량 풀리: 시스템에서 풀리 정렬 불량 및 벨트 손상의 위험을 최소화시킵니다.
  • 씰링 캡: 베어링의 오염을 방지하고 텐셔너의 수명을 연장합니다.*

*OE 제원에 따름

SKF 제공 솔루션

  • 모든 텐셔너는 개별 구성품 또는 완전한 보조 키트의 일부로 제공됩니다.
  • 또한 수동 벨트 텐셔너 유닛 및 유압식 텐셔너도 SKF 제품 라인으로 제공됩니다.
  • 단열 또는 복열 구성으로 제공됩니다.

보조 아이들러

SKF 정밀 보조 시스템: 고출력 신뢰성

아이들러 풀리는 엔진 보조 구동 장치에서 지지력 및 벨트 유도를 제공하는 데 기본적인 장치입니다. 아이들러의 경방향 힘이 최대 200kg에 이를 수 있는 최신 고출력 및 소형 엔진의 경우, 정밀한 감김 각도 및 부하 용량은 완벽한 엔진 성능에 핵심적인 요소입니다.

특징 및 성능

  • 정밀한 치수의 베어링 간극:  모든 엔진 온도에서 베어링이 효율적으로 작동하도록 해줍니다.
  • 최적화된 풀리 설계 및 형상: 매끄러운 벨트 구동, 제한된 소음, 진동 및 마모를 위한 낮은 런아웃을 보장합니다.
  • 내열 씰(-40° ~ +120°c):낮은 마찰 및 오랜 사용 수명을 위해 스프링의 오염을 방지합니다.
  • 씰링 캡: 베어링의 오염을 방지하고 텐셔너의 수명을 연장합니다*.
  • 프리미엄 품질의 베어링 그리스:모든 온도에서 매끄럽고 조용한 성능을 보장합니다.

*OE 제원에 따름

SKF 제공 솔루션

  • 모든 아이들러는 개별 구성품 또는 완전한 보조 키트의 일부로 제공됩니다.
  • 단열 또는 복열 구성으로 제공됩니다.

프리휠 교류 발전기 풀리

원활한 주행 - SKF 기술을 경험하세요

SKF의 특허받은 프리휠 교류 발전기 풀리는 진동을 감소시키며, 이를 통해 보조 구성품 및 다중 V 벨트의 성능을 가능한 한 오래 유지할 수 있도록 해줍니다.

특징 및 성능

  • 원웨이 롤러 클러치: 중량을 10%, 마찰을 60% 감소시켜 줍니다.
  • 고속 회전 교류 발전기: 분당 엔진 회전수가 갑자기 감소할 때 생성된 운동 에너지를 사용하여 효율적으로 작동합니다.
  • 2개의 그리스를 바르고 밀봉된 깊은 홈 볼 베어링: 벨트의 원치 않는 움직임을 제어하는 방사형 벨트 하중을 충분히 지지합니다(벨트 래핑).
  • 내열 씰(-40° ~ +120°c):스프링의 오염을 방지하고 낮은 마찰 및 오랜 사용 수명을 보장합니다.
  • 최적화된 풀리 설계 및 형상: 매끄러운 벨트 구동, 제한된 소음, 진동 및 마모를 위한 낮은 런아웃을 보장합니다.
  • 씰링 캡: 베어링의 오염을 방지하고 텐셔너의 수명을 연장합니다*.

*OE 제원에 따름

SKF 제공 솔루션

  • 콤팩트 FAPU 디자인으로, 중량 및 마찰의 감소를 통해 최적의 성능을 보장합니다.
  • 모든 프리휠 교류 발전기 풀리는 개별 구성품 또는 완전한 보조 키트의 일부로 제공됩니다.
  • 전체 유닛에는 베어링, 원웨이 클러치, 풀리, 샤프트 및 보호 캡이 포함되어 있어서 교류 발전기에 간단히 설치할 수 있습니다.

보조 크랭크샤프트 댐퍼

SKF의 캠샤프트와 보조 구동 장치 간의 전문적인 균형

엔진의 소형화 및 저회전에서 토크의 증가로 인해 원치 않는 비틀림 진동이 발생하며, 이는 능동적인 크랭크축 댐퍼를 통해 완충해야 합니다. 작동하는 댐퍼가 있으면 보조 벨트가 파열될 가능성이 낮아지며, 엔진 피로 및 과도한 엔진 진동을 감소시키는 데 도움을 줍니다.

특징 및 성능

  • 모든 크랭크샤프트 댐퍼는 개별 구성품으로 제공됩니다.
  • 커플링 탄성중합체가 포함된 단일 풀리 댐퍼: 내부에 고무 층이 포함되어 있어서 엔진 진동을 효과적으로 필터링하여 오랜 사용 수명을 보장합니다.*
  • 플라이휠 매스 기술이 적용된 이중 풀리 댐퍼: 벨트에서 발생하는 심한 진동의 완충 및 변조를 통해 엔진 피로 및 과도한 진동을 감소시키는 데 도움을 줍니다.*
  • 최적화된 풀리 설계 및 형상: 매끄러운 벨트 구동, 제한된 소음, 진동 및 마모를 위한 낮은 런아웃을 보장합니다.
  • 완벽한 밸런싱: 중량이 풀리 전체를 통해 고르게 배분되어 추가적인 진동을 방지하고 댐퍼의 최적 안정성을 보장합니다.

*OE 제원에 따름