상용 차량

휠 엔드 솔루션

대형 차량용 휠 베어링 및 허브 유닛입니다.
SKF Truck wheel bearing

특징 및 장점

  • 오늘날 신형 트럭에 사용되는 휠 베어링의 반이 넘는 수량이 SKF가 설계 및 제조한 제품입니다.
  • 1998년 이래 1백만 헤비 듀티 허브 유닛을 생산했으며, 1백만 킬로미터가 넘는 주행거리를 기록했습니다.
  • 270여 종의 다양한 애프터마켓 휠 베어링 솔루션이 제공됩니다.
  • 유럽의 트럭, 트레일러 및 버스 전체 대수의 84%에 적용할 수 있는 제품 라인을 제공합니다.
  • 허브 유닛은 사전 조정되며, 영구 윤활 및 밀봉 처리됩니다.
  • 경량의 단위화된 디자인은 조기 베어링 고장을 초래하는 장착 및 조정 오류를 없애줍니다.
  • SKF 디자인은 급격한 마모 및 구름 마찰을 감소시켜 줍니다.

단일 테이퍼 롤러 베어링

클래식 디자인, 신뢰할 수 있는 성능

SKF 단일 테이퍼 롤러 베어링은 시중에서 가장 기본적이고 효과적인 휠 엔드 솔루션입니다. 적용 디자인은 슬라이딩 롤러를 없애고 마찰을 감소시켜 다양한 속도 범위에서 축방향 및 경방향 부하 용량을 높여줍니다. 허브 유닛에 쌍(내측 및 외측)으로 구성되어 있으며, 베어링 간의 큰 간격은 정밀하고 확실한 샤프트 유도를 제공합니다.

특징 및 성능

  • 낮은 마찰, 소음 그리고 진동.
  • 긴 사용 수명.
  • 어려운 조건에서도 개선된 작업 신뢰성.
  • 온도 피크가 줄어든 시운전 기간
  • 분리 및 교체 가능 부품으로 장착, 분해 및 유지보수가 쉬어집니다.

SKF 제공 솔루션

  • 제품 범위에는 단일 테이퍼 롤러 베어링이 개별 구성품 또는 내부 및 외부 베어링을 포함한 트윈 키트로 포함되어 있습니다.
  • 씰, 가스켓, 와셔, 너트 및 볼트를 포함하여 전체 수리를 실시하기 위해 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
  • 전방 및 후방, 구동 및 비구동, 트레일러 차축 용으로 사용됩니다.
  • 조절식이며, 분해 가능하고, 따라서 쉽게 장착할 수 있습니다.

트럭 매칭 유닛

맞춤식 콤팩트 디자인입니다

트럭 매칭 유닛은 현대적인 상용차 수명 주기와 매칭하도록 SKF가 특별히 개발했습니다. 두 단일 테이퍼 롤러 베어링의 통합을 바탕으로 내부 링이 연장되었으며, 판금 클립 링과 함께 고정됩니다. 이러한 디자인으로 인해 축방향 힘이 모든 방향에서 균일하게 지지됩니다.

특징 및 성능

  • 맞춤형 소형 베어링 시스템 디자인: 더 쉬운 장착과 고성능 효율성을 보장합니다.
  • 사전 조정된 베이링 축방향 간극: 정확한 설치 조건과 베어링 내구성 개선을 제공합니다.
  • 접촉 인터페이스 감소: 예압 손실을 줄여 최적의 성능 조건을 만듭니다.
  • 더욱 높은 축방향 클램핑 힘: 더욱 높은 시스템 강성 및 더욱 향상된 부하 용량을 유지합니다.
  • Scania용 고성능 카세트 씰("HiPer Seal"):베어링 수명을 두 배로 늘려 줍니다.

SKF 제공 솔루션

  • TMU 솔루션은 앞 차축, 구동 차축 및 트레일러 차축에 사용할 수 있습니다.
  • 개별 씰과도 함께 제공됩니다

트럭 허브 유닛 1 및 2

설치가 간단하고 내구성 및 안정성 높은 주행을 보장합니다

SKF 트럭 허브 유닛은 현대적인 상용차의 까다로운 성능 요구사항을 충족시키기 위해 SKF가 특별히 개발한 솔루션입니다. 이들 휠 베어링 유닛은 조정, 윤활 및 씰링 등 다양한 기능을 통합합니다.

특징 및 성능

  • 사전 설정, 소형 및 장착 완료: 올바른 베어링 조건을 제공하고 효율적이며 정확한 설치를 가능하게 해줍니다.
  • 고성능 그리스로 윤활하고 영구 밀봉: 그리스 오염 위험을 감소시키고 베어링 수명을 연장합니다.
  • 접촉 인터페이스 감소: 더 적은 예압 손실 및 최적화된 성능 조건을 보장합니다.

SKF 제공 솔루션

  • THU1 디자인은 하나의 외부 링과 두 개의 연장 내부 링으로 구성되어 있으며, 앞 차축, 구동 차축 및 트레일러 차축용으로 사용됩니다.
  • THU2 디자인에는 앞 차축 및 트레일러 차축용 휠 어댑터를 장착하기 위한 플랜지가 포함되어 있습니다.