최적 엔진 냉각 효율성 및 지속 가능한 성능

워터 펌프 키트

워터 펌프는 냉각 시스템의 핵심입니다. 올바른 냉각수가 엔진 블록, 라디에이터 및 호스를 통해 완벽하게 흘러야 작동 온도를 낮은 상태로 유지하고 대형 고부하 엔진의 최적 성능을 확보할 수 있습니다.
SKF water pump truck

SKF 제공 솔루션

  • 유럽 전체 상위 트럭 모델에 적용할 수 있는 100종이 넘는 다양한 베어링을 제공합니다.
  • 트랜스미션 베어링은 설치 준비가 된 개별 구성품으로 제공됩니다.

특징 및 성능

  • 마모에 강한 디자인:거친 환경 및 오염된 조건에서도 높은 성능을 발휘합니다.
  • 장기적인 내구성 및 품질 테스트:진공 테스트를 통해 누출을 방지합니다. 모든 펌프는 DIN EN 9001:2000 품질 기준을 준수합니다.
  • 엔진별 냉각수 흐름 및 압력:매끄러운 작동 및 신뢰성 높은 성능을 통해 다른 엔진 구성품을 보호합니다.