정밀한 성능을 위한 정밀 엔지니어링 솔루션

트랜스미션 베어링

Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI 및 Iveco의 OE 공급사인 SKF는 애프터마켓 분야에서 차량에 순정 품질의 트랜스미션 베어링을 공급합니다. 성능 향상을 통해 베어링 성능 향상, 더욱 오랜 사용 수명, 작동 효율성 향상을 가능하게 해줍니다.
Transmission bearing

특징 및 성능

  • 고순도 스틸로 제조: 뛰어난 강도 및 내구성을 제공합니다(Rockwell 스케일 기준 최대 65 HRC).
  • 정밀한 유도 경화 레이스웨이: 허브 파손을 방지하여 더 안전하고 긴 사용 수명을 보장합니다.
  • 고정밀 제조 프로세스: 링 및 롤러 파라미터의 매우 낮은 치수 범위 및 편차를 보장합니다.
  • 엄격한 공차로 정밀하게 가공:베어링 및 기어의 정의된 높은 강성, 낮은 소음 및 진동, 최적화된 사용 수명을 보장합니다.
  • 고유의 롤러 엔드/플랜지 접촉 영역:저속에서도 레이스웨이의 윤활막을 조절하여 길들이기 작동 및 지속적 작동 시 온도의 급격한 상승을 방지합니다.
  • 롤러와 링의 표면 형상: 즉각적인 윤활유 막 형성을 지원합니다. 이는 높은 예압의 핵심 요건입니다.

SKF 제공 솔루션

  • 유럽 전체 상위 트럭 모델에 적용할 수 있는 100종이 넘는 다양한 베어링을 제공합니다.
  • 트랜스미션 베어링은 설치 준비가 된 개별 구성품으로 제공됩니다.