선구적인 씰링 솔루션은 탁월한 보호를 제공하고 차량 작동 중단 시간을 감소시킵니다

휠 베어링 씰

SKF 씰은 첨단 소재 개발품 및 씰링 립 디자인을 사용하여 저마찰 및 뛰어난 오염 물질 차단 기능을 제공하며, 이를 통해 오랜 사용 수명을 보장합니다. 씰링 디자인은 상용차용의 다양한 휠 엔드 제품에 적용할 수 있습니다
Truck Seal

특징 및 장점

  • 트럭, 버스, 트레일러 및 오프로드 차량용으로 제공됩니다.
  • 추가적인 독립형 축방향 및 경방향 립: 탁월한 오염 차단 기능을 제공하여 베어링 수명을 연장합니다.
  • 특허 받은 스프링 작동식 축방향 이물질 차단 립: 더욱 오랜 기간 동안 립 부하를 유지합니다.
  • 독보적인 스프링 작동식 “R-Safe” 립 구성: 부하를 경방향 및 축방향 립에 배분하여 오랜 유지력을 보장합니다.
  • 씰 작동 표면인 스테인리스 스틸 플링거: 부식 없는 작동 표면을 제공하여 씰 수명을 연장합니다.
  • 낮은 마찰을 위한 최적화된 탄성중합체 소재: 립 하부 온도를 감소시키며, 이는 더 적은 마찰 및 출력 손실을 의미합니다.