전체 액세서리 구동 장치의 수명을 연장합니다

보조 시스템

오늘날 대부분의 트럭에는 보조 구동 시스템에 자동 벨트 텐셔너가 장착되어 있으며, 시장은 지속적인 성장을 통해 고품질 제품에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. SKF의 자동 벨트 텐셔너 장치 및 아이들러는 다른 애프터마켓 공급사의 구성품에 비해 두 배 오랜 수명을 제공합니다. 이러한 점은 전체 보조 구동 시스템의 수명을 증가시켜 차량의 가동 시간에 긍정적인 영향을 줍니다.
SKF auxiliary Truck

특징 및 장점

  • 유럽 전체 주요 트럭 모델에 적용할 수 있는 96종의 다양한 제품을 제공합니다.
  • 원형 와이어 스프링: 텐셔너 제어성을 향상시키고 전체 시스템의 사용 수명을 높여줍니다.
  • 래비린드 씰: 스프링의 오염을 방지하고 텐셔너의 수명을 연장합니다.
  • Tandem 6303 베어링: 높은 부하 용량을 견디며 더욱 긴 베어링 수명을 보장합니다.
  • 더욱 강력한 단조 스틸 풀리: 벨트가 풀리에서 이탈되는 위험을 최소화합니다.
  • 씰링 캡: 베어링의 오염을 방지하고 텐셔너의 수명을 연장합니다.
  • 누스 링 기술: 시스템 진동을 감소시켜 텐셔너의 보다 매끄러운 작동과 수명 연장을 가능하게 해줍니다.
  • 대형 피봇 샤프트 (22-25 mm): 텐셔너의 안정성을 향상시킵니다.