승용차

효율성 향상, 배출 감소

설계도에서 정비소까지. 당사는 맞춤형 솔루션부터 표준 구성 요소에 이르기까지 모든 것을 하나의 명확한 목표로 지원합니다. 사람들이 더 적은 비용으로 더 멀리 움직일 수 있도록.

Vivid cars on the street mvp

승용차

자동차 산업에서 가장 큰 과제는 더 많은 에너지를 사용하지 않고 더 빠르고 더 오래 가는 것입니다. 그래서 당사는 자동차와 트럭의 무게를 줄이고, 더 효율적으로 운행하며, 더 오래 지속되고, 무공해 배출을 구현하는 솔루션을 설계합니다. 파워트레인 시스템에서 베어링 및 가장 작은 씰까지. 당사와 협력하여 앞서 나가는 맞춤형 솔루션을 만드십시오. 또는 당사의 다양한 고품질 부품을 바탕으로 귀사 사내에서 디자인을 업그레이드하십시오.
Hands on the steering wheel mvp

기술 솔루션

파워트레인

전 세계 고객 및 규제 기관은 보다 효율적으로 운행되고 배기가스 배출량이 적으며 더 오래 사용할 수 있는 자동차와 트럭을 요구합니다. 이를 위해서는 차세대 차량을 지원하기 위해 최적화된 파워트레인 솔루션이 필요합니다. 전기, 하이브리드, 휘발유 또는 디젤. 베어링, 씰링, 윤활제 및 메카트로닉스에 대한 당사의 전문 지식은 에너지 효율성을 높이고 신뢰성을 개선하며 컴팩트한 설계를 가능하게 하고 조립을 단순화하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 엔진과 변속기에서 파워트레인의 모든 부품까지. 우리는 함께 미래의 기계적 그리고 전자적으로 견고한 차량을 만들 수 있습니다. 한 번에 한 개의 구성요소.
SKF Car E_powertrain
고성능 자동차

최고의 품질과 견고함을 제공하도록 설계됨

최신 전기 슈퍼카와 하이퍼 카를 포함한 고성능 스포츠카에는 특정한 베어링 솔루션이 필요합니다. 더 빠른 속도와 더 큰 변형을 위해 설계됨. SKF 자동차는 스포티한 레이싱 휠 룩 구현을 위한 싱글 너트 휠 베어링을 포함하여 세계에서 가장 권위 있는 자동차 생산업체들에 다양한 맞춤형 제품을 제공합니다. 다른 예로는 시스템 통합을 극대화하기 위한 CV 조인트가 있는 완전한 드라이브샤프트와 최적의 씰링 성능을 위한 통합 카세트 씰과 저마찰 코팅 씰이 적용된 베어링이 있습니다. 
Front right-side wheel mvp

염두에 두신 프로젝트가 있습니까?

연락을 주시면 당사 전문가 중 한 명이 필요하신 사항에 대해 의논을 하기 위해 연락을 드립니다.