오늘날의 경주용 자동차는 가장 진보한 스티어링 및 서스펜션 시스템을 도입하고 있습니다. 마력이 높다고 해서 반드시 우승하는 것은 아닙니다. 랩타임을 0.0001초 단축하고 전 세계의 까다로운 써킷과 지형을 주행하기 위해서는 안정성과 제어가 반드시 수반되어야 합니다.
자동차의 발명 이래로 SKF는 자동차 기술 분야에 있어 전 세계 대부분의 레이싱팀에게 핵심적인 역할을 해왔습니다. 레이싱 분야를 막론하고 안정성과 내구성, 그리고 기동성은 우승의 핵심 요인입니다. 오늘날의 경주용 자동차는 가장 진보한 스티어링 및 서스펜션 시스템을 도입하고 있습니다. 마력이 높다고 해서 반드시 우승하는 것은 아닙니다. 모나코의 산악 지형, 스웨덴의 빙판길, 일본의 미끄러운 아스팔트, 호주 아웃백의 익스트림 챌린지와 같이 까다로운 써킷과 지형에서 주행하고, 랩타임을 0.001초라도 단축하기 위해서는 안정성과 제어가 반드시 수반되어야 합니다. 다양한 레이싱 경험을 통해 SKF는 가혹한 조건에서도 드라이버를 안전하게 지킬 수 있는 애프터마켓 제품을 선보이고 있습니다. SKF의 전 제품은 프리미엄 품질을 인정받고 있습니다. 가장 까다로운 규격 및 사양을 만족할 수 있도록 다양한 테스트를 수행하고 있기 때문입니다.
F1 경주는 SKF가 베어링 기술의 한계를 뛰어넘을 수 있는 독특한 환경을 제공합니다. 70년이 넘는 기간 동안 SFK는 제품, 엔지니어링 기술과 관련 지식을 바탕으로 F1팀들의 우승을 도왔습니다. 여기서 얻은 경험과 지식은 SKF 제품에 집약되어 전 세계의 자동차 업체와 애프터마켓에 제공됩니다.
최신 SKF 플레인 베어링은 혁신적인 SKF 개발 특허 라이너를 도입하여 작동 중 마찰과 마모를 감소시키고 베어링 수명을 연장합니다.
최신 SKF 플레인 베어링은 혁신적인 SKF 개발 특허 라이너를 도입하여 작동 중 마찰과 마모를 감소시키고 베어링 수명을 연장합니다. 경량 소재 및 특수 코팅과 결합한 항공 우주 개발 솔루션은 특정 플레인 베어링 애플리케이션 분야에서 한층 더 개선된 성능과 최적화를 나타내기 때문에 레이싱 팀의 우승 솔루션에 도움이 될 가능성이 많습니다.
모터스포츠 스티어링 및 서스펜션 애플리케이션에 사용하는 것과 비슷한 같은 SKF 스페리컬 플레인 베어링은 레이싱 뿐만 아니라 모든 자동차 시장의 니즈에 부합하기 위해 다양한 디자인, 치수 시리즈 및 사이즈로 만나보실 수 있습니다. 활용 분야에 따라 대형 스페리컬 플레인 베어링 또는 소형 로드 엔드 어셈블리가 필요할 수 있으며, 이 모두 SKF 제품을 사용하실 수 있습니다. SKF는 가장 까다로운 분야에서조차 긴 서비스 기간, 최소한의 유지 보수, 높은 작동 신뢰성을 보장합니다.
SKF는 복잡한 스티어링 및 서스펜션 시스템에 대한 높은 수준의 전문 기술과 플레인 베어링 솔루션의 광범위한 지식을 바탕으로 전 세계 애프터마켓 고객에게 귀중한 경험과 지원을 제공하고 있습니다.
모터스포츠 스티어링 및 서스펜션 애플리케이션에 사용하는 것과 비슷한 같은 SKF 스페리컬 플레인 베어링은 레이싱 뿐만 아니라 모든 자동차 시장의 니즈에 부합하기 위해 다양한 디자인, 치수 시리즈 및 사이즈로 만나보실 수 있습니다.