정확하고 효율적인 수리를 위한 SKF 엔진 타이밍 툴

SKF의 중심은 메카닉2023-01-16

10개의 타이밍 툴셋으로 유럽 자동차에서 5,000개 이상의 응용분야를 커버합니다.

이 타이밍 시스템은 현대 엔진의 섬세한 부품이며, 수리 기술이 부족하면 기계적 고장이 발생하기 쉽습니다. 그래서 SKF 자동차 애프터마켓에서는 정비소 기술자가 광범위한 일반 대중 차량의 타이밍 시스템을 수리하는 한편, 빠르고 정확하게 작업하는 데 도움이 되도록 설계된 10가지 특수 엔진 타이밍 공구를 제공하고 있습니다.

대부분의 타이밍 벨트 구동 엔진에서 시스템을 교체할 때는 반드시 특수 툴을 사용해야 합니다. 오래된 타이밍 벨트 및 기타 구성품을 제거하고 새로운 키트를 장착할 때는 캠샤프트, 크랭크샤프트, 심지어는 디젤주입펌프 등 피구동 구성품을 정확한 위치에 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 엔진이 영구적으로 손상되고 큰 비용이 발생할 수 있습니다. 

SKF 엔진 타이밍 툴은 캠샤프트/크랭크샤프트 동기화를 유지하고 타이밍 시스템을 안전하고도 정확하게 교체하는데 필요한 모든 구성품을 제공하고 있습니다. 

특징과 장점은 무엇입니까?

  • 모든 엔진 유형에 적용되는 툴이 포함된 값비싸고 육중한 올인원 툴셋 대신에, SKF는 각각이 유사하거나 인기 있는 엔진 디자인을 포괄하는 10개의 작은 세트를 고안했습니다. 그렇게 함으로써 정비소 기술자는 자신의 자동차에 더욱 유용하고 공간과 비용을 절약하는 툴셋을 고르고 선택할 수 있습니다. 
  • 각 툴셋에는 인쇄된 설명서와 타이밍 시스템을 정확히 고정하는 방법에 관한 단계별 지침이 포함되어 있습니다.
  • 포장은 내구성이 높으며 가벼우므로 필요한 경우 편리하게 운반할 수 있습니다.
  • 분실하거나 손상된 경우 개별 교체 부품을 주문할 수 있으므로 전체 키트를 교환할 필요가 없습니다.

유럽에서 타이밍 시스템의 68%는 타이밍 벨트 기술로 구동되며, 이 타이밍 시스템이 고장 나면 매우 값비싸고 시간이 오래 걸리는 대가를 치러야 합니다. 이러한 특수 툴은 정비소 기술자가 일상 작업을 수행하고 단번에 완벽한 수리를 하는 데 도움이 됩니다. 

10개의 타이밍 툴셋은 총 90가지 타이밍 벨트 키트와 워터 펌프가 있는 타이밍 벨트 키트를 포괄하고 유럽 자동차에 있는 5,000가지 이상의 응용물과 호환됩니다. 

전체 SKF 자동차 애프터마켓 툴에는 현재 총 16가지 키트가 있습니다. 10개의 신형 엔진 타이밍 툴 이외에도 다음과 같은 툴 제품군이 있습니다.

  • 2개의 SKF 프리휠 교류 발전기 풀리 툴인 VKN 350 및 VKN 351은 구성품을 적절히 분해하고 장착하는 데 도움이 됩니다.
  • 스트레치 벨트 피팅 툴 - VKN 300 - 쉽게 "장착할 수 있도록 벨트가 늘어나게" 만들어졌습니다.
  • SKF 부트 고정용 클램프 툴 2가지- 유니버설 클램프용 VKN 400, 이어 클램프용 VKN 401
  • 익스펜더 툴 VKN 402는 샤프트에서 CV 조인트를 제거하지 않고 유니버설 부트를 장착하는 툴로서, 시간과 비용을 절약해 줍니다. CE 마크가 부착된 이 공기압 툴을 이용하면 부트 확장에 신체적 노력이 필요하지 않습니다.