완벽한 동작이란 멈출 수 있을 때 멈출 수 있는 것

뉴스2023-01-16

SKF는 자동차 애프터마켓 산업에 견고한 솔루션을 제공하는 데 앞장서고 있습니다. OE 및 애프터마켓의 회전 분야에서 100년 이상의 경험을 쌓았으며 이미 잘 알려진 브레이크 디스크를 베어링으로 보완해온 SKF는 항상 유럽 규정 ECR90과 일치하는 완전히 새로운 범위의 SKF 브레이크 패드를 출시합니다.

시중의 표준 브레이크 패드에 비해 SKF의 브레이크는 소재 측면에서 상당한 개선을 거쳤습니다.

이 새로운 브레이크 패드는 모든 도로 조건에 맞게 특별히 설계되었습니다. 시중의 표준 브레이크 패드에 비해 당사의 브레이크는 소재 측면에서 상당한 개선을 거쳤습니다. 대부분의 제품에는 분진 발생을 줄이고 내구성을 높이며 소음을 최소화하는 세라믹 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 소음 감소는 SAE J2521 소음 테스트 절차에 근거하여 SKF가 다른 제조업체의 다른 제품과 비교 테스트에서 입증되었습니다. 모든 결과에서 SKF 패드는 경쟁 제품보다 성능이 뛰어났습니다.

새로운 통합 시스템은 패드가 마모될 때 운전자에게 경고하는 전기 마모 표시기 리드와 같은 새로운 기능으로 운전자와 승객의 안전과 편안함을 향상시킵니다. 또한 SKF 브레이크 패드는 빠른 제동 성능을 위해 스코칭 처리되어 있습니다. 또한, 첫 제동 시 브레이크 패드와 디스크 사이의 베딩 성능을 향상시키는 표면 코팅이 적용되어, 운전자가 차량을 완벽하게 제어하고 있다는 확신을 느낄 수 있게 해줍니다. 동시에 제동 거리를 최대 20%까지 줄이고 첫 번째 정지 시 운전자에게 절대적인 안전을 제공할 수 있습니다.

어떻게 설치할 수 있습니까?

설치 프로세스를 용이하게 하기 위해 대부분의 SKF 브레이크 패드 키트에는 OE 사양을 충족하는 전기 마모 표시기, 볼트 및 캘리퍼 클립을 포함한 박스의 모든 액세서리가 함께 제공됩니다. 새로운 액세서리 키트는 이전 키트를 대체하고 사용 중에 최적의 소음 감소를 유지합니다. 이 모든 구성 요소들은 완벽한 장착을 가능하게 하여 예상치 못한 소음을 줄여주며, 동시에 교체가 간편하여 높은 호환성을 제공합니다.