二輪車と三輪車

摩擦を低減し、効率を向上

自転車やオートバイからスクーターや三輪車まで。すべての新しいモデルで、安全性を向上させ、環境への影響を軽減しながら、パフォーマンスを向上させることが期待されています。これは難しい挑戦かもしれません。しかし、当社も貴社と共にこの課題に取り組みます。

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

二輪車と三輪車

二輪車と三輪車の性能を上げる方法はたくさんあります。その大半を当社は支援できます。 当社の技術をご利用いただくことにより、オートバイを小型化、軽量化でき、操作性と電力効率を向上させることができます。摩擦と振動を軽減することで、乗り心地と燃費を向上させることができます。また、高品質な部品と高度なシーリングソリューションを利用することで、耐用年数を延ばすことができます。 カスタムソリューションの共同開発をご希望の場合でも、既存製品の試用をご希望の場合でもご対応いたします。当社の経験と専門知識によ、スムーズな乗り心地を期待できます。
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

SKF自動車 MTRX

マウンテンバイクは常に土、泥、水にさらされています。ほとんどのベアリングでは、これはトラブルを意味します。SKF自動車のMTRXベアリングなら、これは別の話です。特別に設計された接触シールのおかげで、心配する必要はありません。ただ乗ればよいのです。
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

何かプロジェクトをお考えですか?

何をお探しですか? 当社の製品カタログで必要な部品をご覧ください。