シールヘッドユニット2.0

シールヘッドユニット2.0は高性能ショックアブソーバー向けの高機能シールシステムで、新しいNBRコンパウンド、プラスチック製バックアップリング、静的シールの設計改良によって耐久性とシール効率が向上しており、これらすべてが組合されてコンパクトなソリューションとなっています。
_C7A4057 Seal head unit 2.0

特長および性能

一体型設計: 複数の部品を単一ユニットにまとめたことで、取付けが容易なうえ組立て時間も削減されます。

高度なシール形状とNBRコンパウンド: -40°C ~+140°Cという超高低温でも信頼性に優れた性能を発揮するよう開発されており、一貫したシール能力とバンプ能力を保証します。

外側シール形状を改善: 静的外径シールの設計変更により、組立てと取外しが容易になったうえ、サービス容易性と性能が向上しています。

製品画像

ドキュメント