オートバイ用ピストンシール

SKFピストンシールは、オートバイのフォークとショックアブソーバー向けに設計された高性能シールソリューションで、低摩擦NBRコンパウンドと改良されたSKF設計により、オイルとエアをしっかり確実に保持します。
Piston seal

特長および性能

優れたシール性能: フォークとショックアブソーバーとの間でオイルとエアをしっかり確実に分離し、耐久性と信頼性を促進。

低摩擦動作: 高機能NBRコンパウンドを材料に使用していることにより、摩擦が抑制されサスペンションの応答性が向上。

最適化設計: 形状の改良を特長とし、オイルへのエア混入を防止するシール効率が改善。

製品画像

ドキュメント