オートバイ用マッドスクレーパーキット

最も過酷なオフロードレースに挑むオートバイのフォーク用に設計されたSKFフォークマッドスクレーパーは、ぬかるみでダストスクレーパーを保護することにより、フォーク内部を保護します。キットには、スマート設計と低摩擦プラスチック材料を特長とする、そのままで取付け可能なスクレーパーが2個含まれています。
Mud scraper kit  01

特長および性能

フォークの保護能力が向上: SKFマッドスクレーパーは、泥や汚染物の侵入を阻止してフォークシールを効果的に保護します。

スムーズなサスペンション性能: 低摩擦材料により、スムーズで一貫性のあるフォーク動作が確保されます。

簡単な取付け: フォークを取り外すことなく、野外で素早く取付け・取外しができます。

耐久性に優れ再使用も可能な設計: 紫外線への耐性に優れた頑丈な構造により、過酷な条件下でも再使用が可能です。

製品画像

ドキュメント