究極の乗り心地のため、走行時の摩擦を低減し地面との接触を最大化するよう開発

マウンテンバイク用フォークシールキット

 MTBフォークシールはフロントサスペンションシステム全体を保護する極めて重要な部品であり、非常に過酷な環境下での乗り心地やトラブル知らずの走行に大きく影響します。マウンテンバイク向けSKF MTBフォークシールは、プレミアム品質のオートバイ用シール ― ユニークな自己潤滑コンパウンドと用途別に開発された特殊設計を組合せたシール ― と同じDNAを受け継いで開発されています。
Fork seal kit for MTB v2 01

プロモーションビデオ

マウンテンバイク用フォークシールキット

MTB用デュアルフォークシール: パファーマンスのための革新

特長および性能

実績ある汚染防止能力: SKFの軸受と組合せて使用することで、HDシールは最も過酷な環境下でも信頼性に優れた汚染防止能力を提供します。

究極の耐洗浄性: ヘビーデューティーシールは、そのユニークな設計により、高圧洗浄機でオートバイを洗浄した場合でも軸受を保護する能力が高くなっています。

摩擦の低減: SKFが特許を持つシール設計は他のどの標準シールよりも摩擦が低いうえ、走行条件下で封止して保護する能力にも妥協がありません。

耐久性を追求したフルサービスキット: 特別選定の軸受と特別設計のシールに加え、硬質アルマイト処理を施したスペーサーがシールの性能を長期にわたって保証します。

ドキュメント