オートバイ用閉鎖型カートリッジシール

SKFカートリッジシールは二輪車のフォークに低摩擦・高性能のシール機能を提供し、耐久性と滑らかなサスペンションを保証します。
Closed cartridge seal

特長および性能

信頼性に優れたダンピング性能: このシールはフォーク内部での一貫したフルード分離を保証し、長期間にわたって安定したダンピング力を維持します。

高いシール効率 圧力損失と漏れを防止し、最適なフォーク性能を走行時に保証します。

低摩擦動作: 摩擦の最小化により、ダンピング応答性が向上して走りの全体的な質を改善します。

広い適合性: OEMおよび後付けシステムを含め、多様なサスペンションフルードとフォークデザインに適合します。

製品画像