オートバイ用フォークブッシュキット

メンテナンスの低減化と横荷重下での低摩擦特性にとどまらず、SKFシールと組合せると最高の性能を発揮するよう開発されています。スチールの強度とPTFEベースの自己潤滑すべり層を組合せたSKFフォークブッシュは、スムーズな低摩擦パフォーマンスを保証します。ブロンズ中間層が熱の発散と層間結合を促進します。スチールバッキングには銅メッキが施され、腐食から保護します。短期間の慣らし期間が過ぎると薄いPTFE層が対向面に移動し、最適化された低摩擦・耐摩耗特性を実現します。
Fork bushings packaging

フォークブッシュ

パフォーマンスのために開発されたSKFフォークブッシュ

特長および性能

優れた摩擦特性​: PTFEベースのすべり層は抵抗を最小限に抑えてスムーズな動作を保証し、サスペンションの応答性とライダーの快適性を促進します。

取付寸法マーキング: ブッシュには正確なマーキングがはっきりと刻印されているため見分けや取付が容易で、組立て時の効率が上がります。

高負荷容量: ブッシュは頑丈なスチールバッキングによって高荷重や衝撃に耐えることができるため、厳しい走行条件に好適です。

広範な温度域での熱安定性​: 高温域と低温域の両方で信頼性を発揮できるよう設計されているため、多用な環境で一貫した性能を保証します。

動作時のすき間が最小限: 厳しい公差により遊びと振動を削減。安定性が高くコントロールの効いた走行に貢献します。