フローティングピストン

SKFフローティングピストンは二輪車のショックアブソーバータンク用の一体型シールモジュールで、摩擦と窒素透過を低減する設計により、乗り心地とサスペンション寿命を促進します。安定した動作、信頼性向上、取付け簡素化を保証します。
Floating piston 2 01

特長および性能

ガソリン損失が少なく安定した性能: ピストンのメンブレン面を縮小して窒素の透過を最小化したことで、より一貫性のあるショックアブソーバー性能が長期的に保証されます。

信頼性に優れたシール能力と漏れ防止能力: 特別設計のシールリップによりオイル漏れが低減し、サスペンションシステムの信頼性と寿命が向上しています。

乗り心地とコントロールが向上: 低摩擦メンブレンによって応答性と快適性が向上、従来以上のコントロールとスムーズな乗り心地を提供します。

簡単な組立: 複数の部品をすべて一つにまとめた設計により、取付けが容易です。

製品画像

ドキュメント