マウンテンバイク用デュアルコンパウンド・フォークシールキット

MTBフォークシールはフロントサスペンションシステム全体を保護する極めて重要な部品であり、非常に過酷な環境下での乗り心地やトラブル知らずの走行に大きく影響します。  設計が完全に変更されたこのフォークシールは、新開発のラバーコンパウンドならびに共に新形状のスクレーパーリップとシールリップで構成されており、すでに10年以上市販されていて定評のあるSKFフォークシール製品群に追加されます。  コンパウンドの組合せを一つに成形したことと、シールリップの特性を改善したことによって、シャフト上での追従性が向上しています。また、汚染物スクレーパーリップに取り付けられた新しい金属製インサートとオープンコイルスプリングが、汚染物質の侵入を効果的に阻止します。
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

プロモーションビデオ

マウンテンバイク用デュアルコンパウンド・フォークシールキット

特長および性能

拡張されたシール能力: ユニークなラバーコンパウンドと新形状のシールリップが、信頼性の高いフォーク保護能力を保証します。

向上した汚染排除能力: 汚染物スクレーパーリップにオープンコイルスプリングを採用、汚染物質の侵入を効果的に阻止します。

摩擦を最小限に抑えて車両のコントロールを改善: 最適化されたシールリップ設計および特性に関連する一体成形コンパウンドは、シール能力に妥協することなく摩擦を最適化する設計となっています。

SKFデュアルコンパウンド・フォークシールキットはカスタムメードのカラースタイルを利用でき、高性能MTBフォークに適合する多用なサイズが用意されています。

ダイヤル式の

形容詞 セットアップが完璧なら、走行スキルを十分に発揮できます