修理を簡素化し、コンポーネントを保護することで、正確かつプロフェッショナルな結果を実現

ホイールエンド用工具

HBU 2.1 (小型軸受)の取外しには注意を要しますが、さらに重要なのはホイールベアリングの車両への取付けで、より一層の注意を払いながら行う必要があります。SKFは、影響を受けやすいコンポーネントへの損傷を防止するために、軸受をナックルへ圧入する際の圧力が適切なエリア(外輪)にかかるようにする特殊工具を開発しました。
SKF Wheel tool

特長および利点

HBU 2.1取付け工具(VKN 600)

  • あらゆる寸法のHBU 2.1 (小型)軸受を容易・迅速に組み付けられるホイールベアリング工具。
  • 車両からABSセンサーやナックルを取り外す必要がありません。
  • 適切なエリア(外輪)に圧力がかかるため、影響を受けやすいコンポーネントの損傷を防止します。

HBU 2.1取外し工具(VKN 601)

  • あらゆる寸法のHBU 2.1軸受を簡単・迅速に取り外すことのできるホイールベアリング工具。
  • 将来的に機能を拡張することもできるため、多数の3ボルトおよび4ボルト式HBU 2およびHBU 3軸受にも使用可能です。

油圧式シリンダー(VKN 602-1)

  • ホイールベアリング工具キットの拡張型です。
  • 3 kgの軽量油圧シリンダーにより、更に容易な取付けおよび取外しが行えます(18トンの圧入および引抜能力)。