高出力密度ギアボックスの安定性を向上

トランスミッションベアリング

トランスミッションベアリングまたはギアボックスキャリアを厳密に配置して正しいすきまを設定することで、ギアボックスシャフトの正確なアライメントと剛性に優れた支持が得られます。この厳密さは、運転時の騒音、振動、エネルギー損失を低レベルに抑えることに貢献します。
SKF transmission bearing car

特長および性能

  • キットには、隣接する2つの深溝玉軸受を備えた鋼板製軸受キャリアユニットが含まれます。
  • 独自のOE設計: フォルクスワーゲングループの5速/6速マニュアルギアボックスに対応しています。
  • 迅速な取付け: ギアボックスハウジングにユニットを直接圧入するだけです。
  • 軸受はセット済み、グリース封入、シール付き: 取付け作業中にすきまが変わってしまったり異物が侵入したりすることがありません。
  • 堅牢な鋼板製キャリア: ギアホイールの正確な位置を維持してギアの噛合いを改善することで、騒音と摩擦を低減します。
  • 温度変化に影響されないハウジング形状: 剛性を確保し、軸受性能を維持します。