トップマウントおよび保護キット

SKFはイノベーションの最先端に立ち、世界各地の主要OE自動車メーカー向けにサスペンション軸受を設計・製造しています。この分野の世界的なマーケットリーダーであるSKFは、幅広い種類のサスペンショントップマウントおよび保護キットを取り揃え、車両のハンドリング向上によるなめらかで安定・安全走行を目指し、最高品質のパーツを提供しています。世界各地には最新式の試験施設を設け、どの製品も材質と性能面で厳しい基準を満たしています。さらに、梱包ラベルのQRコードをスキャンして取付説明書や技術報告にアクセスできるようにするなど、お客様にすぐお役立ていただける、便利な技術サポートを提供しています。
Top mount HC image

トップマウントキット

快適性・安定性・安全を最大化するためには、車両の両側の軸受とトップマウントを同時に交換することが不可欠です。これらの高性能部品によってストラットがスムーズに回転でき、効果的な荷重負荷容量と衝撃吸収性をもたらします。

特長および性能

  • 金属製インサート付き高品質ゴム製トップマウント: 振動を25%、操舵力を20%低減。
  • 小型・軽量設計: 容易な取付けおよび摩擦・騒音レベルの低減で快適な乗り心地。
  • 最新の高性能シールデザイン: 複数のエラストマー製シールリップとディフレクターを採用、異物侵入を防止し、過酷な条件下でも軸受寿命の延長を促進。

SKF製品

  • SKFの各種キットには、必要に応じてサスペンションベアリング、トップマウント、ゴムパッド*、取り付けナット/ボルトが付属しており、
  • 組立済ユニットになっているものと、部品が別々になっているものがあります。
  • SKFは、不均一な摩耗や度重なる補修を避けるため、常にトップマウントと軸受を両方同時に交換するよう推奨しています。
  • ヨーロッパとアジアにおける主要車種の現行モデルのフロントアクスルおよびリアアクスルをカバーする品揃えです。

*該当する場合

サスペンションベアリングキット

優れた快適性、安定性、安全性

サスペンションベアリングは、ステアリングシステムの上部回転軸としての役割を果たし、なめらかなハンドル操作性、快適な制動、安全な操作を可能にします。

特長および性能

  • 小型・軽量設計: 容易な取付けおよび摩擦・騒音レベルの低減で快適な乗り心地。
  • 高クロム焼入れ鋼: 剛性と安定性が向上し、長い実用寿命を確保。
  • 堅牢なマクファーソン軸受のために特別に設計されたアンギュラ接触軌道面: 剛性の改善により、スプリングからのラジアル荷重負荷容量を40%増、安定性を高めて騒音を低減。
  • 強化プラスチックおよびファイバーガラス製の上下ワッシャ: 強度を高め、取付けが簡単で軽量です。
  • グリース封入済み: 湿度、振動、超低温(-40 °C)に耐える高性能グリース。
  • 最新の高性能シールデザイン: 複数のエラストマー製シールリップとディフレクターを採用、異物侵入を防止し、過酷な条件下でも軸受寿命の延長を促進。
  • 堅牢な金属/強化樹脂製スプリングシート内蔵: ラジアルおよびアキシアル方向のスプリング荷重をガイド・負荷し、高剛性、低騒音を実現。

*OE仕様に準拠

SKF製品

  • 多様な車両性能パラメータに対応した特定機能などを持つ、OE品質軸受。
  • キットはシングルパックとしてもゴムパッド入りツインパックとしても利用可能です*。
  • SKFのロバストなマクファーソンサスペンションベアリングは、強化された剛性、なめらかなドライブ、改善された強さを提供して、過酷な条件に耐えます。
  • SKF試験センターで実施した軸受試験は、過酷な条件および超高低温下での性能試験もカバーしています。 

*該当する場合

保護キット

完全な上部サスペンション補修ソリューション

SKFサスペンション補修キットには、トップマウント用コンポーネント、サスペンションベアリング、バンパー、ダストカバーといった、必要な部品がすべて含まれています。

特長および性能

  • 手早く正確な補修をサポート。
  • 上部サスペンションのコンポーネントが近接して接続されている車両デザインもカバーしています。