乗用車

完璧なタイミングシステムのためのSKF自動車補修部品ソリューション

ベーシックなエンジンから最新の高性能小型エンジンまで、あらゆるタイプのエンジンをカバーするベルトおよびプーリー類
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

特長および利点

  • 1,600種超の、OE品質タイミングシステムをキットならびに単品でご利用いただけます。 
  • アウディ、BMW、シトロエン、フォード、メルセデスベンツ、オペル、PSA、ルノー、トヨタ、フォルクスワーゲン、ボルボなどのトップブランドを含む、ヨーロッパの車両通行台数41,900台の85%以上をカバー。 
  • どのコンポーネントもOE仕様を満たしており、最適な性能を提供します。 
  • システムのケアと交換にフォーカス - 損傷したコンポーネントはシステム内の他の部品に影響を及ぼし、さらに損傷を与える可能性があります。
  • キットにはボルト、ナット、プーリー、場合によってはウォーターポンプなど、交換に必要なコンポーネントがすべて含まれています。 
  • 補修を正確かつ効率的に行うために、取付け説明書、技術資料、取付け動画などを用意しています。

タイミングシステム技術

タイミングシステムは、4ストローク内燃エンジンの重要部品です。(2)チェーン/ベルトをガイドする、(1)ガイド要素/プーリーで構成されています。ベルト/チェーンの適切な張力は、(3)手動または自動タイミングテンショナーで維持されています。最後の重要なコンポーネントは、エンジン温度を維持する(4)ウォーターポンプです。

タイミングコンポーネントのいずれかが故障した場合、車が適切に動作しなくなり、エンジンに損傷を引き起こす可能性があります。エンジンの誤作動および不具合を理解し対処することは、車両の性能にとって極めて重要です。お使いの車両コンポーネントを、高品質なSKF自動車補修部品キットと交換することをお勧めします。

タイミングチェーンキット

市場で最も簡潔なタイミングチェーン補修キット

車両には最新のチェーン技術が搭載されています。最新技術のチェーンはベルトより大幅に長持ちし、省エネでエンジン内のスペースも取らず、最新の3~4気筒エンジンだけでなく、より複雑なV6やV8エンジンにも良く使用されています。チェーンはエンジンの前部にあり、クランクシャフトとカムシャフトを同期させるギアとプーリーのセットに噛み合わされ、エンジンのタイミングを制御しています。

特長および性能

  • カラーマーク付きOE対応チェーン: 正しいセッティングと取付けを可能にします。 
  • ポリアミドと金属製精密形状アジャスターおよびガイド: 耐久性、低摩擦、騒音低減を実現します。 
  • 油圧テンショナー: 適切なチェーン張力を維持します。 
  • オイルスプレーパイプ*: 適正なチェーン潤滑が確保されます。 
  • 高品質チェーンカバーガスケット*: 優れたシール性とフード下条件(極端なケースでは-40 °C~+120 °C)への耐性を確保します。

*該当する場合

SKF製品

  • 製品は、欧州車とアジア車の主要車種をカバーしています。
  • ボルトや場合によってはシールなど、OE仕様に従った完全な修理を行うために必要なものがすべてキットに含まれています。 
  • 梱包ラベルに印刷されているQRコードをスキャンすると、詳細な技術報告をご利用いただけます

タイミングベルトキット

SKFが自動車アフターマーケットにタイミングベルトキットのコンセプトを導入したのは、20年以上前のことでした。その後製品群は拡張を続け、クーラントポンプ付タイミングベルトキットが加わりました。あらゆる部品の正確な寿命には、プーリーの芯出しおよびベルトの張力が極めて重要です。コンポーネントが不具合を見せ始めたり、総走行距離が長かったり、車両が古いと、タイミングシステムの交換が重要になってきます。また、簡単なエンジン点検をするためにタイミングベルトを外さなければならない場合でも、最良の張力とエンジン内のタイミングを保証するには新しいベルトを取り付けることをお勧めします。

タイミングベルトを交換する際は、個々のコンポーネント故障や余分なメンテナンスコストを回避するため、クーラントポンプを含むシステムの全部品を交換することを専門家は推奨しています。

最も要求の厳しいタイミング駆動装置のための柔軟性と強度

あらゆる部品の正確な寿命には、プーリーの芯出しおよびベルトの張力が極めて重要です。コンポーネントが不具合を見せ始めたり、総走行距離が長かったり、車両が古いと、タイミングシステムの交換が重要になってきます。

特長および性能

  • SKF製品にはタイミングベルトやベルトキットなどがあります。
  • OE品質の材料および処理: 高温および重負荷に耐え、低摩擦と静粛運転を実現します。
  • 高張力繊維(ケブラー)で強化したHSN(H-NBR)処理ゴム: さらなる強靭性を提供、実用寿命スパンを120 000~200 000 km超まで延長します。
  • 高圧噴射ポンプを動作させるタイミングベルトにPTFEコーティング: さらなる強度と耐熱性を確保します。
  • 狭い公差: エンジンとの良好なタイミングを維持して、よりなめらかでパワフルな走行を提供します。

SKFタイミングベルトキット

  • キットには、用途に適合した信頼できるOE品質のベルトが入っています。
  • 最高品質のテンショナーおよびアイドラープーリー。
  • 必要に応じてナット、ボルト、スクリュー、固定具などが同梱。
  • あらゆる走行条件下で最適なベルト張力を保証する高品質コンポーネント。
  • 箱に印刷されているQRコードを利用して、正しいトルクやステップバイステップの取り付け説明などが記載された、詳しい取り付け説明書をダウンロードしていただけます。

SKFウォーターポンプ付タイミングベルトキット

  • タイミングベルトで駆動している場合、最高品質の静的シールおよび/またはガスケット付きウォーターポンプもキットに含まれます。
  • 信頼のおけるOE品質の適正ベルトを使用していただけます。
  • 最高品質のテンショナーおよびアイドラープーリー。
  • 必要に応じてナット、ボルト、スクリュー、固定具などが同梱。
  • あらゆる走行条件下で最適なベルト張力を保証する高品質コンポーネント。
  • 箱に印刷されているQRコードを利用して、正しいトルクやステップバイステップの取り付け説明などが記載された、詳しい取り付け説明書をダウンロードしていただけます。

最も要求の厳しいタイミング駆動装置のための柔軟性と強度

コンポーネントが不具合を見せ始めたり、総走行距離が長くなったり、車両が古くなり始めたりすると、タイミングシステムの交換が重要になってきます。しかし、簡単なエンジン点検をするためにタイミングベルトを外す必要のある場合でも、最良の張力とエンジン内のタイミングを保証するには新しいベルトを取り付けることが重要です。

タイミングテンショナー

ベルトテンショナーは、エンジン内の温度差を自動的に補正することで、ベルト張力を最適化するよう設計された高精度な装置です。歯飛びを防ぎ、張力のかけすぎを防止することで、ベルト性能の低下やアクセサリー寿命の短縮を防止します。静的な偏心は、取付時に初期張力の設定を可能にし、動的な偏心は、ライフスパンにわたって温度差とベルトの伸びを調整します。ベルトテンショナーの内蔵スプリングは、エンジン稼働中もベルトの張力を維持します。ベルトテンショナーには、ベルト張力を維持するために油圧ピストンを装備することもできます。

タイミングテンショナー

厳しい公差で製造された完璧なベルト性能

ベルトテンショナーは、歯飛びを防ぎ、張力のかけすぎを防止することで、ベルト性能の低下やアクセサリー寿命の短縮を防止します。静的な偏心は、取付時に初期張力の設定を可能にし、動的な偏心は、ライフスパンにわたって温度差とベルトの伸びを調整します。

特長および性能

  • 正確な寸法の軸受内部すきま: あらゆるエンジン温度で軸受性能を発揮させます。
  • プーリーのデザインと形状を最適化: 振れによる不具合を低減して、スムーズなベルト駆動、騒音・振動・磨耗の削減を実現しています。
  • 減衰機能を組み入れた設計: 振動を吸収して、ベルトおよびその他アクセサリーのストレスを軽減します。
  • ラウンドワイヤーもしくはアングルワイヤー: テンショナーの制御を改善してシステム全体の実用寿命を延長します。
  • 耐熱プーリーシール(-40 °C~+150 °C): 異物侵入を防止して低摩擦と長寿命を実現します。
  • 高負荷容量プーリー: システム内のプーリーミスアライメントおよびベルト損傷のリスクを最小限に抑えます。
  • ヌースリング技術: システムの振動を抑制して、なめらかな運転とテンショナーの寿命延長に貢献します。*
  • 最高品質の軸受グリース: あらゆる温度においてなめらかで静かな運転性能を確保します。

*OE仕様に準拠

SKF製品

  • テンショナーはすべて、単独品としてもタイミングキットの一部としてもご利用いただけます。
  • また、手動ベルトテンショナーユニットおよび油圧テンショナーも製品群に含まれています。
  • 単列セットアップ、複列セットアップの両方があります。

タイミングアイドラー

高出力のタイミングシステムに耐える精密設計

タイミングアイドラーのプーリーは、エンジンのタイミングシステムにおいて支持と、ベルト案内の基礎をなすものと言えます。アイドラーに作用するラジアル方向の力が大きな荷重となる最新のハイパワー小型エンジンでは、正確なラップアングルと荷重負荷容量が、完璧なエンジン性能を達成するための最も重要な要素となります。

特長および性能

  • 精密な軸受内部すきま: あらゆるエンジン温度で軸受性能を発揮させます。
  • プーリーのデザインと形状を最適化: 振れによる不具合を低減して、スムーズなベルト駆動、騒音・振動・摩耗の削減を実現しています。
  • 耐熱シール(-40 °C~+150 °C): スプリングの汚染を防止して、低摩擦と長い実用寿命を確保します。
  • 最高品質の軸受グリース: あらゆる温度においてなめらかで静かな運転性能を確保します。
  • すべてのアイドラーは、単品またはタイミングキット一式の一部として入手可能です。
  • 単列セットアップ、複列セットアップの両方があります。