タイミングシステムおよび補助システムの修理を簡素化、コンポーネントを保護

パワートレイン用工具

今日のエンジンは、修理前のエンジン出力、燃費、寿命を修理後にも確保するために、特殊なサービス工具を使用する必要があります。整備士の方々をサポートするために、SKFは補修が簡単に行えて所要時間を短縮できる補助システムおよびタイミングシステム用の工具群を開発しました。これらの工具は、ヨーロッパで最も一般的な車両用の諸用途に適合します。
SKF engine timing tool

特長および利点

エンジンタイミング用工具 (VKN 1000 - VKN 1009)

  • カムシャフト/クランクシャフトの同期を維持し、タイミングシステムの修理を行う10種類のエンジンタイミング用工具です。
  • 各工具キットには、作業手順ガイドライン付き取付説明がダウンロードできるQRコードが付いています。

フリーホイールオルタネータプーリー用工具 (VKN 350および351)

  • 周辺部品を傷つけずに正確な取り外しと取り付けが行える、FAPU用工具です。
  • 2種類のセットだけで、ヨーロッパ市場のどんなFAPUも交換できます。

ストレッチベルト用工具 (VKN 300)

  • プーリーとベルトを固定し、ストレッチベルトのフィットを簡単かつ迅速に行うことができる補助システム工具です。