乗用車

SKF酸素センサー

エンジンの性能を最大限に引き出します。
Oxygen sensor

特長および利点

  • 精密設計: 当社の自動車用酸素センサーは、正確な測定値が得られるように精密に設計されており、車両の燃費を最適化します。
  • 信頼性に優れた性能: 当社のセンサーが一貫した信頼性の高い結果を提供し、車両のスムーズな走行を保証します。
  • 排ガス規制に準拠: 厳しい排ガス基準に適合したセンサーを使用し、環境への責任を果たします。
  • プロによるサポート: SKFチームのサポートをご利用ください。

その理由


酸素センサーは、内燃エンジンの適正な空燃比をリアルタイムで判断し、空気と燃料の適切なバランスを保つことで、最適な排ガスを実現します。不適切な燃焼は、コンポーネントに損傷を与えるので、排気システムは酸素センサーに依存しています。

酸素センサーの不具合による症状

  • ダッシュボード上にエンジン警告灯が表示される
  • 始動時に車が揺れる
  • 燃料消費量が異常に多い
  • 加速時のエンジン出力の低下
  • 有害な排ガスの増加

不具合が起こる理由

  • 内外部のショート
  • 接地/電圧不足
  • オーバーヒート
  • 沈着物 / 汚染
  • 機械的損傷
  • 有鉛燃料や添加剤の使用

交換することが重要な理由

不具合のある酸素センサーは、修理することができません。センサーは交換する必要があり、それを怠った場合は、以下の原因となります。

  • 燃費の低下
  • 排ガスの増加とその他のコンポーネントの損傷(触媒のオーバーヒートなど)
  • そのため、フロントおよびリア酸素センサーの両アップストリームまたは両ダウンストリームの酸素センサーをペアで交換すること推奨します。

信頼性のある接続が行えるように、SKFは取付けを容易にする車種特化のダイレクトフィットセンサーを提供します。