Mityvacツール
Features and benefits
- Robust, Reliable & Safe
- Easy to handle & use, just click and pump
- No need for an air compressor system or electricity
- Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
- Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
- Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
- Adapters and different tubes/hoses included
Mv7400 vkn
MV7400 VKN
ディーゼルおよびガソリン以外のフルード(エンジンオイル、冷却水、ギアボックスオイル等)をリザーバーから抜くための多目的フルード吸引装置。
- 堅牢、信頼性、安全性
- クリックしてポンプを作動させるだけの簡単操作・使用法
- エアコンプレッサーシステムや電気は不要
- 手動ポンプ操作で素早く効率的に真空を発生
- DIYのためのツール、または整備工場の補完的ツール
- ガソリンとディーゼルを除く、自動車、二輪車、ギアボックス、農業機械、ボート、芝刈機など複数の用途に好適
- アダプタ、各種チューブ/ホースが付属
特長および性能:
- 7.3 Lの一体型大容量リザーバー
- 脚部安定具付き大型ベース
- 耐久性、耐薬品性に優れたポリエチレン製
- 自動オーバーフロー防止機能
- クイックドレイン注水口
- 長さ1.5 mのチューブが3本付属、連結して最長4.5 mの長さにすることが可能
Mv7201 vkn
MV7201 VKN
ディーゼルおよびガソリン以外のフルード(エンジンオイル、冷却水、ギアボックスオイル等)を抜いたり注入したりするための多目的フルード吸引装置およびディスペンサー。この多目的ユニットは、ボタンを押すだけで真空から加圧へと変化させてフルードの吸引や定量吐出を行うことができます。この機能により、タンクやリザーバーからフルードを排出し、排出したフルードをポンプで送り出し、廃棄する、という作業が容易に行えます。複数ユニットによる高い作業効率 – 1台で使用済みフルードを排出し、もう1台で新しいフルードを手早く補充することができます。
- 堅牢、信頼性、安全性
- クリックしてポンプを作動させるだけの簡単操作・使用法
- エアコンプレッサーシステムや電気は不要
- 手動ポンプ操作で素早く効率的に真空を発生
- DIYのためのツール、または整備工場の補完的ツール
- ガソリンとディーゼルを除く、自動車、二輪車、ギアボックス、農業機械、ボート、芝刈機など複数の用途に好適
- アダプタ、各種チューブ/ホースが付属
特長および性能:
- 7.3 Lの一体型大容量リザーバー
- 脚部安定具付き大型ベース
- 耐久性、耐薬品性に優れたポリエチレン製
- 自動オーバーフロー防止機能
- クイックドレン注入口
- 長さ1.5 mのチューブが3本付属、連結して最長4.5 mの長さにすることが可能
Mv6844 vkn
MV6844 VKN
手動ポンプ付きフルードディスペンサー(MV6400)と、ほとんどの欧州車に使用できるシングルマスターシリンダーアダプター(MVA804)がセットになったプロ用油圧式ブレーキ・クラッチブリードシステム。新しいブレーキフルードがマスターシリンダから押し出され、空気と古いフルードはブレーキブリードスクリューから排出されます。ディスペンサーの圧力計でシステム圧を調整でき、加圧されたリザーバーにより、作業者はブリードスクリューまでハンズフリーで移動できます。小型リザーバー、トランスミッション、ディファレンシャルへの補充や補給、または、油圧ブレーキやクラッチシステムの圧力ブリーディング用に設計されています。便利なサイズをはじめ、吐出口と流量調整弁が付いた長さ1.5mのホースは、手の届きにくいリザーバーや充填プラグへのアクセスに最適です。
- 堅牢、信頼性、安全性
- クリックとポンプだけの簡単操作と使用
- エアコンプレッサーシステムや電気は不要
- 手動ポンプ操作で素早く効率的に圧力を発生
- フルードを加圧して吐出するため、スムーズな連続吐出が可能
- DIYのためのツール、または作業場の補完的なツール
- 油圧ブレーキやクラッチシステムの圧力ブリーディングに最適
- アダプタ、各種チューブ/ホースが付属
特長および性能:
- 5Lの一体型大型リザーバー
- フルードの吐出圧力を表示する圧力計
- 耐久性、耐薬品性に優れたポリエチレン製
- 安全弁と手動圧力開放弁を内蔵
- ポンプ内部の部品は、フルードにさらされないよう密閉
- ON/OFF、流量調整弁をフルード吐出口の近くに配置し、利便性を向上
- プッシュ・トゥ・コネクトを使用したクイックチェンジ方式のアクセサリー接続を採用
- 流量調整弁と自動停止弁を内蔵した長さ1.5 mのチューブ1本付属
- フルード吐出用ワンドと吊り下げフック付属
Mva6837 vkn
MVA6837 VKN
リザーバーキットは、圧力または重力によるブレーキブリーディングを行う際に、ブリードスクリューから排出されるブレーキフルードを捕捉できるよう特別に設計されています。このキットには、マイティバックのユニバーサルブリードスクリューアダプターが含まれており、ブリードスクリューの周りを密閉し、クリーンで効率的なブリーディングを保証します。
- ブレーキおよびクラッチ用ブリーディングシステムMV6844 VKNと組み合わせて使用するのに最適なアクセサリー
- ブリーディング位置近くにリザーバーを吊るせるフック付属
- DIYのためのツール、または作業場の補完的なツール
特長および性能:
- 1.2 Lのリザーバー
- 流体移送チューブ、ユニバーサルブリードスクリューアダプター付き
- 吊り下げフック付属