シングルパックまたはマルチパックのプレミアム品質グリース

グリース

SKFのグリースは、鉱油を基油としたリチウムコンプレックス製品です。乗用車、小型トラック、商用車のホイールベアリング、シャシサスペンション、ユニバーサルジョイント、等速ジョイントブーツに最適です。SKF VKG1/VKG 1001グリースは優れた耐水性と防錆性を提供します。良好な機械的安定性と優れた酸化安定性。修理のニーズに応じて複数サイズを用意しています。等速ジョイントグリースは80グラム入りのシングルパックまたはマルチパック。
Grease (1)

フレッチング防止剤で錆を防止、修理を容易に

わずかな揺動や振動であっても、それらが原因でフレッチング腐食が発生する恐れがあり、軸受が損傷を受けて取外しが不可能になることがあります。SKFのフレッチング防止剤は軸受の実用寿命を伸ばして、メンテナンスの時間やコストを削減します。

特長および利点

  • フレッチング腐食を抑制して軸受の取外しを容易に。
  • ナット、ボルト、フランジ、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど広範な用途の一般的工業部品を容易に取外し。