修理を簡素化し、コンポーネントを保護することで、正確かつプロフェッショナルな結果を実現

ドライブライン用工具

等速ジョイントが最高の性能を発揮するには、ぴったりフィットするブーツで保護されている必要があります。このようなブーツを取り付けるには等速ジョイントとドライブシャフトを切り離す必要があるため、多くの場合で複雑な長時間作業となります。整備士の方々をサポートするため、SKFはこの補修作業を簡素化して所要時間を大幅に短縮する工具を開発しました。
SKF Driveline tools

特長および利点

汎用クランプ用工具(VKN 400)

  • 汎用クランプを正確かつ均等に固定・切断するブーツ用工具です。
  • 標準のハサミ/カッターに代わる、プロフェッショナル仕様です。

イヤークランプ用工具(VKN 401)

  • 特定ブーツのイヤークランプを正確につまんで締め付けるための工具です。

汎用ブーツエキスパンダー用工具(VKN 402)

  • 車から等速ジョイントまたはドライブシャフトを取り外さなくても、ユニバーサルブーツが取り付けられる空圧式エキスパンダ工具です(最大115 mmの等速ジョイントまで可) 。
  • ブーツを広げるのに力が要りません。