スムーズなトランスミッション動作を実現するSKFドライブライン補修製品  

世界トップクラスの技術を採用したドライブシャフト、等速ジョイント、ブーツキット

世界トップクラスの技術で設計・製造されたトランスミッション、ドライブシャフトおよび等速ジョイント向けSKFコンポーネントは、摩擦を低減し効率的なエンジンシステムを維持します。2400キットを超えるSKF製品群は、アウディ、BMW、シトロエン、フィアット、フォード、メルセデスベンツ、日産、オペル、プジョー、トヨタ、フォルクスワーゲンといったブランド用の何千という製品を含め、ヨーロッパの車両通行台数の最大73パーセントをカバーしています。SKF等速ジョイントとブーツキットは組立済みかつグリース封入済みで、ブーツに損傷を与えることなく、ホイールジョイントの確実な回転を可能にします。補修キットには、完璧な補修に必要なコンポーネントがすべて含まれています。補修が正しく行えるよう、さらに安全性を強化するコンポーネント(サークリップ、ワッシャーなど)も必ずキットに含まれています。
SKF Driveline group

ドライブシャフトキット

効率的で長寿命のパワートランスミッション

ドライブシャフトは、独立したサスペンションシステムを搭載する車で使用されます。エンジンのトルクや動力を、摩擦や遊びの変化なしに一定の速度でギアボックスからホイールハブへ伝達する役割を担っている部品です。シャフトの重量で慣性力を増大させることなく、応力に耐えられる強度が必要です。車両の寿命まで使用できる設計されているものの、特に露出した場所に位置しているため、過酷な道路状況や気候条件により早期に損傷を受けることが多々あります。全車両の約2%が1年間に少なくとも1本のドライブシャフトの交換を必要としています。この数は、ヨーロッパだけでも年間400万台に相当します。

特長および性能

  • ギアボックス側保護キャップ: 密封することで、内部のコンポーネントを効果的に保護します。
  • 組立て済み、グリース封入済み等速ジョイントおよびブーツ: ブーツに損傷を与えることなく、ホイールジョイントを完全に回転できるようにします。
  • 高品質金属クランプ: 優れたシール性能を発揮します。
  • 堅牢で高剛性のスチール製シャフト: 長期間にわたり効率的にエンジンからトルクを伝達します。
  • 金属製サークリップ、スプリングクリップ、皿ばね: 安全コンポーネントが安全かつ完全な修理を確保します。
  • 精密加工されたドライブシャフトスプライン: 等速ジョイントとの安定した接続と容易な取付けを確保します。
  • 低摩擦ワッシャー: 金属製フランジとギアボックス側等速ジョイントを保護し、長い実用寿命を提供します。

SKF製品

  • SKFのドライブシャフトは新たに製造したもので再生産製品ではなく、OE標準を満たします。
  • 預け入れの必要がないため、整備士や代理店の皆様にはプロセスを簡素化しコストを削減していただけます。
  • いずれのキットにも、組立済みのドライブシャフト、インナーおよびアウタージョイント、ブーツ、クランプ、ナット、グリースが入っています。
  • 正確なドライブシャフトアセンブリ、材料と性能を確保するために品質管理と試験を実施。

等速ジョイントキット

スムーズで静粛性、耐久性に優れた

等速ジョイントはトランスミッションからホイールへトルクを一定速度で伝達する一方で、サスペンションの動きにも対応します。車両の露出した場所に取り付けられているので、車両の安全を保つために定期点検が必要です。

特長および性能

  • リン酸化表面処理: 優れた耐食性を提供。
  • ホイール側ステムにねじ山およびスプライン: 特殊な製造工程で製造され、強度と長寿命を確保。
  • エキスパートによるインターフェース管理: ホイールハブと等速ジョイントを厳密に調整することで、性能を最大化。
  • 一体型中実部品の等速ジョイント: 溶接線がなく、強力、堅牢、高信頼性製品。
  • 組立て済み金属製または樹脂製ダストカバー: 異物から確実に保護。
  • 高品質二硫化モリブデン(MoS2)含有リチウムグリース: 優れた潤滑特性、保護性能、耐超高低温性を提供。
  • ホイール側精密鍛造保持器: ドライブシャフトの正確なはめあいを確保しながら、容易な取付け。
  • 組立て済みABSリング: 等速ジョイントのカップ外側に装備。
  • ギアボックス側トライポッド構造: カップが損傷していない場合、等速ジョイントの修理を容易に。
  • 厳密な試験手順: SKF等速ジョイントは耐久性に優れています。材料、耐久性、ライフサイクルなどの試験も行い、長期間の最適性能を保証しています。

ブーツキット

日常的な摩耗や破損から効果的に保護

ブーツはグリースを所定位置に留め、損傷や経年摩耗の原因となりかねない汚れや水分の侵入から等速ジョイントを保護します。

特長および性能

  • ロバスト性に優れた熱可塑性材料を使用した最新モデル: 長期間にわたって保護。
  • OE品質の材料および寸法: 車の性能を確実に最大化。
  • さらなる安全性を確保するための金属部品を同梱したキット(ナット/ボルト、サークリップ、スプリングクリップ、皿ばねなど): 安全性の低下につながりかねない、古い部品の再使用を防止。
  • 高品質二硫化モリブデン(MoS2)含有リチウムグリースバッグ: 優れた潤滑特性、耐食特性、耐高荷重、超高低温耐性。
  • 山の部分を大きくした、特殊なSKF"アコーディオン"デザイン: ブーツが潰れたり損傷することなく、車両の厳しいコーナリングが可能。
  • 幅広の外部リップ径: ブーツのカットを容易にし、クランプを固定しやすくすることで長い実用寿命を実現。
  • 高品質の伸縮性ゴム化合物: シャフトから等速ジョイントを、または車両からシャフトを取外すことなく、容易に交換。
  • マルチパック: 保管用およびコスト削減に貢献する、乗用車向け12個パックを用意しています。

SKF製品

  • 高品質ゴムまたは熱可塑性化合物を材料に使用し、強度と実用寿命を改善。
  • ユニバーサル&セミ・ユニバーサルブーツは、ヨーロッパの車両通行台数のうち90%の乗用車に適しています。
  • 車両の修理が毎回スピーディー、安全、フレキシブルに行えるよう、OE標準に正確に従ってデザイン・製造、卓越したシールで等速ジョイントを保護。
  • キットには適正なクランプ、グリース、安全性を追加するコンポーネント一式が入っています。
  • SKFクランプ工具を利用すると、正しい取り付けと完全な保護が保証されます。
  • シングルパックとマルチパックの両方があります。

ユニバーサル&セミ・ユニバーサルブーツ

特長および性能

  • 山の部分を大きくした、特殊なSKF「アコーディオン」デザイン: ブーツが潰れたり損傷することなく、車両の厳しいコーナリングが可能。
  • 幅広の外部リップ径: ブーツのカットを容易にし、クランプを固定しやすくすることで長い実用寿命を実現。
  • 高品質の伸縮性ゴム化合物: シャフトから等速ジョイントを、または車両からシャフトを取外すことなく、容易に交換。
  • マルチパック: 保管用およびコスト削減に貢献する、乗用車向け12個パックを用意しています。
  • 高品質二硫化モリブデン(MoS2)含有リチウムグリースバッグ: 優れた潤滑特性、耐食特性、耐高荷重、超高低温耐性。

SKF製品

  • ユニバーサル&セミ・ユニバーサルブーツは、ヨーロッパの車両通行台数のうち90%の乗用車に適しています。
  • SKFクランプ工具を利用すると、正しい取り付けと完全な保護が保証されます。
  • 汎用ブーツにはSKFブーツエキスパンダー用工具を利用ください。
  • シングルパックとマルチパックの両方があります。