SKF自動調心技術でスムーズなパフォーマンスと長寿命を実現

SKFクラッチリリースベアリング: プロの品質

クラッチベアリング技術は、単体の玉軸受から、最新車両に対応する調心油圧動作や湿式または乾式ダブルクラッチ技術まで、長年にわたって劇的に発展してきました。
Clutch release bearing

特長および利点

  • 自動調心設計により、スムーズなクラッチ入切制御が可能です。
  • 小型・軽量・低摩擦ソリューションにより、CO2排出量を削減し、出力損失を抑制します。
  • 給脂・シール済みで再給脂が不要: クラッチディスクの粒子や外部汚染から、軸受のころ接触面を保護します。
  • 卓越したダブルまたはシングルラバーシール: 運転温度に耐え、汚染物質を排除し、潤滑剤の品質を維持します。
  • 高クロム硬化鋼鉄製の軌道: 高負荷容量と軸受剛性を維持して、なめらかなクラッチ操作を提供します。
  • MOS2*を使用した強化プラスチックスリーブ: 剛性を高め、ガイドチューブが滑り易くなることで騒音を削減します。
  • 堅牢な金属硬化型リアプレート: 高荷重を負荷して実用寿命を延ばします。
  • OE仕様に準拠した軸受試験: 超高低温、高荷重、高速においても最適な性能を確保します。
  • SKFはプジョー、シトロエン、アウディ、ルノー、GM向けOEクラッチベアリングのサプライヤーです。
  • 製品レンジには、140種を超えるフォーク式クラッチレリーズベアリングキットが用意されています。
  • 軸受はそのまますぐに取り付けることができます。

*二硫化モリブデン潤滑剤