クラシックカー用SKFホイールベアリング製品ライン

クラシックを永遠のものに

自動車の伝統に培われたクラシックカーにおけるSKFのOE専門知識
Product-assortement_classic

特長および利点

  • クラシックプレミアムキット一式: SKF OEホイールベアリング、締め金具、SKFグリース技術(必要な場合)、フレッチング防止剤、取付け説明書、証明書
  • 魅力的なビンテージデザインで、コンポーネントの保護を最適化したSKFプレミアムボックス
  • 市場でただひとつ、軸受径毎のカスタマイズウェッジを含む、独自のパッケージ
  • 最も人気の高い象徴的で一流のクラシックカー向けに特化した製品群
  • すべてのSKFホイールベアリングパーツは、OE仕様で100%アプリケーション向けに製造、メーカーに合うように必要な全てのアクセサリが付属

認定証

SKF、クラシックカー用ホイールベアリングキットを発売

クラシックカー用の高信頼性自動動車部品: クラシックカーのスムーズな走行を確保するには、OE品質の部品を用いて修理する必要があります。

特長および性能

  • コンポーネントの保護を最適化した頑丈なプレミアムボックス
  • SKF品質管理認証付OE部品証明書、全てのキット情報にアクセスできるQRコード 整備士のスタンプ、修理日および走行距離を記入する専用エリアにより、修理のトレーサビリティを完璧にし、自動車に価値をもたらす
  • 性能向上およびCO2排出を低減したSKF Explorer軸受
  • 古い純正部品と確実にリンクした特定カタログにより、迅速かつ安全に部品を特定
  • 軸受径毎にカスタマイズされた高品質ウェッジ