止まって欲しいときに止まる、完璧な回転

SKFブレーキシステム

SKFは自動車産業の中核を支える、軸受やホイールベアリングハブにおける揺るぎないリーダーです。そして今、この業界最大手のホイールベアリングメーカーが、メーカー品質基準をしのぐ高水準で製造・試験された新ブレーキシステムを市場投入します。
Braking system landing page

ブレーキパッド

1世紀以上にわたってメーカーや補修部品市場向け回転部品に関する経験を培ってきたSKFは、SKFブレーキパッドの全製品群を紹介します。

特長および性能

卓越したブレーキ性能を生み出す焼付処理

SKFブレーキパッドは、最初の数回のブレーキ操作でブレーキパッドとディスク間に適切にベディングされるよう表面被膜されており、完璧なブレーキ制御を実現しています。

セラミック部品の採用で以下を実現。

  • ほこりの発生抑止
  • 長い実用寿命
  • 騒音最小化性能

ブレーキディスク

特長および性能

緻密なブレーキを実現する最先端のブレーキ技術

  • ECE-R90認証取得
  • 防錆コーティング 
  • 高い耐熱性
  • 安全なドライビング体験
  • 持続的な制動力