最適なエンジン冷却効率と持続的な性能

ウォーターポンプキット

ウォーターポンプは冷却システムの要です。大型で高負荷のエンジンでは、運転温度を低く抑えて最大限の性能を確保するために、適正なクーラントがエンジンブロックからラジエーター、ホースへと完璧に流れることが重要です。
SKF water pump truck

SKF製品

  • 100種類を超える製品があり、ヨーロッパのトラック通行台数のトップ車種をカバーします。
  • トランスミッション軸受は、単品としてそのまま取り付けができます。

特長および性能

  • 耐摩耗設計: 厳しい環境や汚染された条件に対応できます。
  • 長期耐久性と品質試験: 漏れ防止のための真空試験を実施。すべてのポンプが品質基準DIN EN 9001:2000に適合しています。
  • エンジン固有のクーラント流量と流圧: スムーズな動作と信頼性の高い性能によって、他のエンジン部品を確実に保護します。