高いパフォーマンスのための高精度技術製品

トランスミッション軸受

Mercedes、Scania、Volvo、MAN、RVI、IvecoのOEサプライヤーとして、SKFはオリジナル品質のトランスミッション軸受をトラックアフターマーケットに供給できます。軸受性能の改善、実用寿命の延長、運転効率性の改善が達成されました。
Transmission bearing

特長および性能

  • 高純度スチール材料を使用: 優れた強度と耐久性を実現しました(ロックウェル硬度計で最大65 HRC)。
  • 精密な高周波焼入れ軌道面: ハブの破損を防止し、より安全性が高く長い実用寿命を提供します。
  • 高精度な製造工程:: 軌道輪ところの寸法のばらつきと偏差が極めて小さくなっています。
  • 厳しい公差の精密加工: 高剛性、低騒音、低振動を実現し、軸受およびギアの実用寿命を最適化します。
  • 独自のころ端面/つば接触面: 低速でも軌道面の潤滑剤被膜を維持できるため、慣らし運転時や連続運転時の温度急上昇を防止できます。
  • ころと軌道輪の表面形状: 予圧が高い場合に不可欠な瞬時の潤滑剤被膜形成をサポートします。

SKF製品

  • 100種類を超える製品があり、ヨーロッパのトラック通行台数のトップ車種をカバーします。
  • トランスミッション軸受は、単品としてそのまま取り付けができます。