優れた保護性能と車両のダウンタイム低減を実現する先駆的なシーリングソリューション

ホイールベアリングシール

SKFシールは、先進的な材料開発および、低摩擦と優れた異物排除効果の両方を兼ね備えたシールリップ設計により、長い実用寿命を実現しています。このシールデザインは、商用車向けの幅広いホイールエンド製品に採用可能です。
Truck Seal

特長および利点

  • トラック、バス、トレーラー、ならびにオフロード車で利用可能。
  • 独立型の汚染物質防止リップをアキシアル方向とラジアル方向に追加して汚染を排除し、ベアリングの寿命を向上させます。
  • 特許取得済のばね式汚染物質除外アキシアルリップ: リップ荷重を長期間保持します。
  • ユニークなばね式「R-Safe」リップ構造: 荷重をラジアルおよびアキシアルリップに配分して、長期間保持します。
  • シール運転面としてステンレス鋼フリンガーを採用: 錆の心配がなく、シール寿命を延ばします。
  • エラストマー材料の最適化で低摩擦を実現: リップ下の温度低下によって摩擦が減り、動力損失を抑えます。