補助駆動システム全体のライフスパンを延長

補助駆動システム

今日では多くのトラックの補助駆動システムに、自動ベルトテンショナーが搭載されています。そして、その市場は高品質な製品に対する需要を生みながら成長を続けています。SKFの自動ベルトテンショナーユニットおよびアイドラーは、他の自動車修理部品サプライヤー比べて最大2倍の寿命を誇ります。補助駆動システム全体のライフスパンが延びることで、車両稼働率にプラスの効果をもたらします。
SKF auxiliary Truck

特長および利点

  • 96種類の製品ラインアップで、ヨーロッパの主要トラック車種をカバーしています。
  • ラウンドワイヤー: テンショナーのコントロールを改善してシステム全体の実用寿命を延長します。
  • ラビリンスシール: スプリングの汚染を防止して、テンショナーの寿命を延長します。
  • 並列組み合わせの6303軸受: 高い荷重負荷能力を提供して、より長い軸受寿命を確保します。
  • 強化鍛造鋼鉄プーリー: ベルトがプーリーから外れるリスクを最小限に抑えます。
  • シールキャップ: 軸受の汚染を防止して、テンショナーの寿命を延長します。
  • ヌースリング技術: システムの振動を抑制して、なめらかな運転とテンショナーの寿命延長に貢献します。
  • 大型のピボットシャフト(22~25mm): テンショナーの安定性を向上します。