ステアリングシステムとサスペンションシステムは、共に最も重要な機能として、常に優れた車の証となってきました。100年以上にわたり自動車産業のリーダーとして活躍してきたSKFは、高性能合成グリースを使用した新しいステアリング・サスペンション製品ラインアップを、自信を持ってお届けします。当社の新製品群は、旧型車から最新の電気自動車に至るまで、5.000を超える数の製品で構成されています。これにはサスペンションコントロールアーム、スタビライザーリンク、ボールジョイント、ブッシュ、ステアリングタイロッドエンド、アキシャルジョイント、センターロッド、ピットマンアーム、アイドラーアーム、ステアリングブーツといった製品が含まれると同時に、迅速かつ安全に取付けを行うためのアクセサリも付属しています。品質と最適な性能を確保するため、製品はOEMの品質基準に基づいて試験、設計、検証されています。
実際の問題を解決し、ハンドルの操作性とサスペンションの走行品質を向上するため、レーシングカーに関する専門知識とOE規格を活用して、新しいSKFステアリング・サスペンション用グリースを開発しました。この高性能合成グリースは、ステアリング・サスペンション部品に取り付けられた連結ジョイントの潤滑に優れ、乗り心地の向上を実感できます。
運転温度範囲が拡充されたこの新しいSKFステアリング・サスペンション用グリースは、低温環境におけるスリップ現象を低減することで、特に低温時のハンドリング性能を向上します。
また、性能が向上したSKFステアリング・サスペンション用合成グリースは、スムーズな取付けが容易なうえ、ステアリング・サスペンション部品の摩耗低減を助け、耐久性を高めて寿命を倍に延長します。